Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

G6V33JO11

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
100v tomas
VAR100V_TAPS
Tomas de 70v
VAR70V_TAPS
especificaciones a&e
A_E_SPECIFICATION
categoría
CATEGORY
coste
COST
cobertura horizontal
COVERAGE_HORIZONTAL
cobertura vertical
COVERAGE_VERTICAL
elevación por defecto
DEFAULT_ELEVATION
profundidad
DEPTH
1
2
G6V33JO11
12 W, 6 W, 3 W
12W, 6W, 3W, 1,5W
El VC6NB (negro) y el VC6NW (blanco) de Yamaha serán altavoces de techo empotrables de perfil bajo diseñados para instalaciones comerciales. El VC6NB y el VC6NW tendrán un transductor de baja frecuencia de cono de 6,5" y un transductor de alta frecuencia de cúpula blanda de 0,8". Los altavoces VC6NB y VC6NW deben cumplir los siguientes criterios de rendimiento: La sensibilidad será de 89 dB SPL a 1 vatio/1 metro, el SPL máximo será de 109 dB a 1 metro, la respuesta en frecuencia será de 63 Hz a 20 kHz a 10 dB por debajo de la sensibilidad nominal, y el ángulo de cobertura nominal será cónico de 120°. La potencia nominal máxima será de 25 vatios de ruido, 50 vatios de programa y 100 vatios de pico. Se proporcionará un selector de derivación para permitir el funcionamiento a 16 ohmios en sistemas de baja impedancia, o a una tensión de línea de 70 V/100 V en sistemas distribuidos. Se suministrarán derivaciones de potencia de 3, 6 y 12 vatios para líneas distribuidas de 100 voltios. Las líneas distribuidas de 70 voltios dispondrán de tomas de 1,5, 3, 6 y 12 vatios. La protección contra sobrecargas se proporcionará mediante la limitación de potencia de rango completo. Se suministrarán terminales de empuje para la conexión de entrada. El VC6NB y el VC6NW tendrán una rejilla metálica perforada con recubrimiento de polvo y un anillo embellecedor de ABS. Estos modelos no tendrán tapas traseras, pero se suministrarán con una bolsa a prueba de polvo hecha de fibra artificial para proteger la parte trasera del altavoz. La rejilla y el anillo embellecedor del VC6NB serán de color negro, y la rejilla y el anillo embellecedor del VC6NW serán de color blanco. El VC6NB y el VC6NW se suministrarán con un cable de seguridad, una plantilla de recorte, el manual del usuario y un kit de soporte de refuerzo que incluye raíles para baldosas, un anillo en C y tornillos. El tamaño del recorte de techo requerido será de 247 (ø) mm. Las dimensiones del altavoz, incluida la rejilla, serán de 286 (ø) x 114 (D) mm. El peso será de 2,3 kg. Ficha técnica 5 / 6
Dispositivos de comunicación
0
120
120
0
114 mm (4 - 4/8")
SUA7GGJTO
12 W, 6 W, 3 W
12W, 6W, 3W, 1,5W
El VC6NB (negro) y el VC6NW (blanco) de Yamaha serán altavoces de techo empotrables de perfil bajo diseñados para instalaciones comerciales. El VC6NB y el VC6NW tendrán un transductor de baja frecuencia de cono de 6,5" y un transductor de alta frecuencia de cúpula blanda de 0,8". Los altavoces VC6NB y VC6NW deben cumplir los siguientes criterios de rendimiento: La sensibilidad será de 89 dB SPL a 1 vatio/1 metro, el SPL máximo será de 109 dB a 1 metro, la respuesta en frecuencia será de 63 Hz a 20 kHz a 10 dB por debajo de la sensibilidad nominal, y el ángulo de cobertura nominal será cónico de 120°. La potencia nominal máxima será de 25 vatios de ruido, 50 vatios de programa y 100 vatios de pico. Se proporcionará un selector de derivación para permitir el funcionamiento a 16 ohmios en sistemas de baja impedancia, o a una tensión de línea de 70 V/100 V en sistemas distribuidos. Se suministrarán derivaciones de potencia de 3, 6 y 12 vatios para líneas distribuidas de 100 voltios. Las líneas distribuidas de 70 voltios dispondrán de tomas de 1,5, 3, 6 y 12 vatios. La protección contra sobrecargas se proporcionará mediante la limitación de potencia de rango completo. Se suministrarán terminales de empuje para la conexión de entrada. El VC6NB y el VC6NW tendrán una rejilla metálica perforada con recubrimiento de polvo y un anillo embellecedor de ABS. Estos modelos no tendrán tapas traseras, pero se suministrarán con una bolsa a prueba de polvo hecha de fibra artificial para proteger la parte trasera del altavoz. La rejilla y el anillo embellecedor del VC6NB serán de color negro, y la rejilla y el anillo embellecedor del VC6NW serán de color blanco. El VC6NB y el VC6NW se suministrarán con un cable de seguridad, una plantilla de recorte, el manual del usuario y un kit de soporte de refuerzo que incluye raíles para baldosas, un anillo en C y tornillos. El tamaño del recorte de techo requerido será de 247 (ø) mm. Las dimensiones del altavoz, incluida la rejilla, serán de 286 (ø) x 114 (D) mm. El peso será de 2,3 kg. Ficha técnica 5 / 6
Dispositivos de comunicación
0
120
120
0
114 mm (4 - 4/8")
Show compressed display (2 products)
Número de pedidoG6V33JO11
Últimos cambios20.11.2025 13:24:51
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties