Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20801000

Expand Table
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
Diámetro - Tamaño fraccional (D)
DIAMETER___FRACTIONAL_SIZE__D_
Diámetro - Pulgada (D)
DIAMETER___INCH__D_
Longitud de corte - Pulgada (Lc)
LENGTH_OF_CUT___INCH__LC_
Longitud de corte - Especificación
LENGTH_OF_CUT___SPECIFICATION
Diámetro del cuello - Pulgada (d1)
NECK_DIAMETER___INCH__D1_
Longitud del cuello - Pulgada (L1)
NECK_LENGTH___INCH__L1_
Longitud total - Pulgada (L)
OVERALL_LENGTH___INCH__L_
Diámetro del vástago - Pulgada (d)
SHANK_DIAMETER___INCH__D_
Tolerancia del vástago
SHANK_TOLERANCE
Sustrato
SUBSTRATE
1
2
3
20801000
20801000
1
1
0.197
TUBO
0.960629
2.76
4.724409
1
h6
Carburo
20806250
20806250
58
0.625
0.197
TUBO
0.585826
2.76
4.724409
0.625
h6
Carburo
20807500
20807500
34
0.75
0.197
TUBO
0.710629
2.76
4.724409
0.75
h6
Carburo
Show compressed display (3 products)
Número de pedido20801000
Últimos cambios25.04.2025 08:41:21
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number20801000
Compare multiple parts
Add at least 2 products with