Placa superior 820x318 mm Placa inferior 856x288 mm Altura 112,5 mm
90-125VAC/200-250VAC +/- 10% , 50 - 60 Hz
dinámico 1 Hz a 200 Hz pasivo más allá de 200 Hz
1200 kg unidad individual 600 kg
Una señal multiplexada para su visualización en el osciloscopio muestra los niveles de vibración con y sin aislamiento -Sólo para fines de diagnóstico-.
24 LED indican sobrecarga en las etapas de entrada