Browse
All Manufacturers
ES
Login
Register for free
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Empuñaduras, botones
fluegelgriffe_t_griffe
B0305 - Empuñaduras en T
Blohm
Empuñaduras, botones
fluegelgriffe_t_griffe
B0305 - Empuñaduras en T
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0305.19010
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BESTBLOHM
Versión
AUSF
Forma
FORM
Longitud
A [mm]
Anchura
B [mm]
Rosca
D
Diámetro
D3 [mm]
Altura
H [mm]
Altura
H1 [mm]
Profundidad
T [mm]
Longitud
L [mm]
Poids
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Code
EAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B0305.17006
Rosca interior
K
70
22
M 6
19.6
38.8
20.2
12
0
0.0344
Infotext
Yes
73181600
B0305.17008
Rosca interior
K
70
22
M 8
19.6
38.8
20.2
14
0
0.0377
Infotext
Yes
73181600
B0305.17010
Rosca interior
K
70
22
M 10
19.6
38.8
20.2
14
0
0.0389
Infotext
Yes
73181600
B0305.18008
Rosca interior
K
80
25
M 8
22.3
44.0
23.0
14
0
0.0529
Infotext
Yes
73181600
B0305.18010
Rosca interior
K
80
25
M 10
22.3
44.0
23.0
22
0
0.0580
Infotext
Yes
73181600
B0305.19010
Rosca interior
K
90
28
M 10
25.0
49.6
26.0
22
0
0.0764
Infotext
Yes
73181600
B0305.19012
Rosca interior
K
90
28
M12
25.0
49.6
26.0
21
0
0.0822
Infotext
Yes
73181600
B0305.27006X18
Rosca exterior
L
70
22
M 6
19.6
38.8
20.2
0
18
0.0336
Infotext
Yes
73181520
B0305.27008X24
Rosca exterior
L
70
22
M 8
19.6
38.8
20.2
0
24
0.0432
Infotext
Yes
73181520
B0305.28010X20
Rosca exterior
L
80
25
M 10
22.3
44.0
23.0
0
20
0.0605
Infotext
Yes
73181520
B0305.28010X30
Rosca exterior
L
80
25
M 10
22.3
44.0
23.0
0
30
0.0670
Infotext
Yes
73181520
B0305.29010X30
Rosca exterior
L
90
28
M 10
25.0
49.6
26.0
0
30
0.0862
Infotext
Yes
73181520
B0305.29012X24
Rosca exterior
L
90
28
M 12
25.0
49.6
26.0
0
24
0.0913
Infotext
Yes
73181520
Show compressed display (13 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Blohm
- B0305
Número de pedido
B0305.19010
Shorttext
Empuñaduras en T
Últimos cambios
04.09.2025 06:21:21
Unidad
Palablras clave
Blohm
Empuñaduras
botones
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_CONTROLING Controling
BYFUNC_PULLING Pulling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
B0305.19010
Customs Tariff Number
73181600
Certificate RoHS
Yes
Maintenance Intervals
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-01-90 Empuñadura (sin clasificación)
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparación
Upload geometry
Add one more to start
Comparar (0/4)