Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0368.10502

Expand Table
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BESTBLOHM
Cuerpo de base
MATERIAL
Forma
FORM
Versión
AUSF
Diámetro
D [mm]
Altura
H [mm]
Capacidad de carga máx.
BELASTUNG [kN]
Peso aprox.
GEW [kg]
Indicaciones técnicas
INFO
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Code
EAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
B0368.10301
Fundición inyectada de cinc
A
Sin placa antideslizante
30
11.5
16
0.0253
Info
Infotext
Yes
79070060
B0368.10401
Fundición inyectada de cinc
A
Sin placa antideslizante
40
12.0
18
0.0393
Info
Infotext
Yes
79070060
B0368.10501
Fundición inyectada de cinc
A
Sin placa antideslizante
50
14.5
20
0.0884
Info
Infotext
Yes
79070060
B0368.20301
Fundición inyectada de cinc
B
Con placa antideslizante
30
13.5
16
0.0274
Info
Infotext
Yes
79070060
B0368.20401
Fundición inyectada de cinc
B
Con placa antideslizante
40
14.5
18
0.0437
Info
Infotext
Yes
79070060
B0368.20501
Fundición inyectada de cinc
B
Con placa antideslizante
50
17.5
20
0.0984
Info
Infotext
Yes
79070060
B0368.10302
Acero inoxidable
A
Sin placa antideslizante
30
11.5
22
0.0270
Info
Infotext
Yes
73182900
B0368.10402
Acero inoxidable
A
Sin placa antideslizante
40
12.0
24
0.0529
Info
Infotext
Yes
73182900
B0368.10502
Acero inoxidable
A
Sin placa antideslizante
50
14.5
26
0.0783
Info
Infotext
Yes
73182900
B0368.20302
Acero inoxidable
B
Con placa antideslizante
30
13.5
22
0.0318
Info
Infotext
Yes
73182900
B0368.20402
Acero inoxidable
B
Con placa antideslizante
40
14.5
24
0.0567
Info
Infotext
Yes
73182900
B0368.20502
Acero inoxidable
B
Con placa antideslizante
50
17.5
26
0.0905
Info
Infotext
Yes
73182900
B0368.10303
Plástico
A
Sin placa antideslizante
30
11.5
15
0.0046
Info
Infotext
Yes
39269099
B0368.10403
Plástico
A
Sin placa antideslizante
40
12.0
15
0.0080
Info
Infotext
Yes
39269099
B0368.10503
Plástico
A
Sin placa antideslizante
50
14.5
15
0.0150
Info
Infotext
Yes
39269099
B0368.20303
Plástico
B
Con placa antideslizante
30
13.5
15
0.0064
Info
Infotext
Yes
39269099
B0368.20403
Plástico
B
Con placa antideslizante
40
14.5
15
0.0121
Info
Infotext
Yes
39269099
Show compressed display (18 products)
Número de pedidoB0368.10502
ShorttextDiscos para pies regulables ECO de fundición inyectada de cinc, acero inoxidable o plástico
Últimos cambios23.01.2026 08:39:23
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_BEARING Bearing

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0368.10502
Customs Tariff Number73182900
Certificate RoHSYes
Maintenance IntervalsIntervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-04-03 Rodamiento (normalizado, fabricación de herramientas)
Compare multiple parts
Add at least 2 products with