Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0386.006000

Expand Table
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BESTBLOHM
FARBE
Posición brazo de soporte
POS
Configuración de agujeros
LOCHBILD
Ángulo de apertura del brazo de sujeción ~
OH [°]
Ángulo de apertura de la empuñadura ~
OG [°]
Fuerza manual
HANDKRAFT [N]
Fuerza de sujeción F1
HALTEKRAFT [N]
Fuerza de sujeción F2
HALTEKRAFT1 [N]
Fuerza de sujeción F3
SPANNKRAFT [N]
Fuerza de sujeción F4
SPANNKRAFT1 [N]
Rosca
M [mm]
A [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B0386.005001
azul ultramar RAL 5002
Brazo de soporte cerrado
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
B0386.006001
azul ultramar RAL 5002
Brazo de soporte cerrado
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
B0386.008001
azul ultramar RAL 5002
Brazo de soporte cerrado
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
B0386.010001
azul ultramar RAL 5002
Brazo de soporte cerrado
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
B0386.012001
azul ultramar RAL 5002
Brazo de soporte cerrado
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
B0386.005000
gris antracita RAL 7021
Brazo de soporte cerrado
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
B0386.006000
gris antracita RAL 7021
Brazo de soporte cerrado
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
B0386.008000
gris antracita RAL 7021
Brazo de soporte cerrado
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
B0386.010000
gris antracita RAL 7021
Brazo de soporte cerrado
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
B0386.012000
gris antracita RAL 7021
Brazo de soporte cerrado
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
B0386.005003
rojo tráfico RAL 3020
Brazo de soporte cerrado
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
B0386.006003
rojo tráfico RAL 3020
Brazo de soporte cerrado
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
B0386.008003
rojo tráfico RAL 3020
Brazo de soporte cerrado
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
B0386.010003
rojo tráfico RAL 3020
Brazo de soporte cerrado
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
B0386.012003
rojo tráfico RAL 3020
Brazo de soporte cerrado
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
Show compressed display (15 configurable products)
Número de pedidoB0386.006000
ShorttextDispositivo de sujeción rápida horizontal con pie vertical y husillo de presión ajustable
Últimos cambios23.01.2026 08:38:44
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_PINCHING Pinching
BYFUNC_CLAMPING Clamping

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0386.006000
Customs Tariff Number82057000
Certificate RoHSYes
Maintenance IntervalsIntervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-07-01 Elemento de sujeción, tensor rápido
Compare multiple parts
Add at least 2 products with