Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0408.1214

Expand Table
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BESTBLOHM
Longitud
L [mm]
Anchura
B [mm]
Anchura
B1 [mm]
Separación
E1 [mm]
Altura
F [mm]
Para ranura en T
G [mm]
Rosca
D
Rosca
D1
Fuerza de sujeción F
KRAFT [kN]
Peso aprox.
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Code
EAN
N2 [mm]
E3 [mm]
End of life
EOL
Plazo de entrega estándar
STDLZ
1
2
3
4
5
6
7
B0408.1010
80
30
12
15
8-32
10
M 10 x 80
M 10
13.9
0.3400
Infotext
Yes
84662080
36.5
19
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
B0408.1212
100
40
14
21
10-40
12
M 12 x 100
M 12
20.2
0.7060
Infotext
Yes
84662080
44.5
25
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
B0408.1214
100
40
14
21
10-38
14
M 12 x 100
M 12
20.2
0.7287
Infotext
Yes
84662080
44.5
25
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
B0408.1616
125
50
18
26
13-49
16
M 16 x 125
M 16
37.8
1.4400
Infotext
Yes
84662080
54.5
25.8
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
B0408.1618
125
50
18
26
13-46
18
M 16 x 125
M 16
37.8
1.4730
Infotext
Yes
84662080
54.5
25.8
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
B0408.2020
160
60
22
30
16-65
20
M 20 x 160
M 20
58.8
2.6580
Infotext
Yes
84662080
75.5
37
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
B0408.2022
160
60
22
30
16-65
22
M 20 x 160
M 20
58.8
2.7090
Infotext
Yes
84662080
75.5
37
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Show compressed display (7 products)
Número de pedidoB0408.1214
ShorttextHierros de sujeción con tornillos
Últimos cambios23.01.2026 08:38:33
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_PINCHING Pinching
BYFUNC_CLAMPING Clamping

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0408.1214
Customs Tariff Number84662080
Certificate RoHSYes
Maintenance IntervalsIntervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-07-01 Elemento de sujeción, tensor rápido
Compare multiple parts
Add at least 2 products with