Browse
All Manufacturers
ES
Login
Register for free
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blohm
Indicadores de nivel, tornillos tapón
verschlussschrauben_verschlussstopfen
B0478 - Tornillos tapón
Blohm
Indicadores de nivel, tornillos tapón
verschlussschrauben_verschlussstopfen
B0478 - Tornillos tapón
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B0478.1282215
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BESTBLOHM
Forma
FORM
Versión
AUSF
Diámetro
D [mm]
Rosca
D1
Longitud
L [mm]
Longitud
L1 [mm]
Peso aprox.
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Code
EAN
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
B0478.128012
A
Con símbolo de llenado
28.0
G 1/2
10.5
10.5
0.0056
Infotext
Yes
39269099
B0478.131034
A
Con símbolo de llenado
31.0
G 3/4
12.0
11.0
0.0104
Infotext
Yes
39269099
B0478.139100
A
Con símbolo de llenado
39.0
G 1
12.0
12.0
0.0174
Infotext
Yes
39269099
B0478.149114
A
Con símbolo de llenado
49.0
G 1 1/4
13.0
13.5
0.0269
Infotext
Yes
39269099
B0478.155112
A
Con símbolo de llenado
55.0
G 1 1/2
14.7
14.5
0.0334
Infotext
Yes
39269099
B0478.168200
A
Con símbolo de llenado
68.5
G 2
15.0
16.0
0.0584
Infotext
Yes
39269099
B0478.1201415
A
Con símbolo de llenado
20.0
M 14 x 1,5
9.0
9.0
0.0033
Infotext
Yes
39269099
B0478.1201615
A
Con símbolo de llenado
20.0
M 16 x 1,5
9.0
10.0
0.0034
Infotext
Yes
39269099
B0478.1281815
A
Con símbolo de llenado
28.0
M 18 x 1,5
10.5
10.0
0.0069
Infotext
Yes
39269099
B0478.1282015
A
Con símbolo de llenado
28.0
M 20 x 1,5
10.5
10.0
0.0062
Infotext
Yes
39269099
B0478.1282215
A
Con símbolo de llenado
28.0
M 22 x 1,5
10.5
10.0
0.0061
Infotext
Yes
39269099
B0478.220014
B
Con símbolo de llenado y agujero de ventilación
20.0
G 1/4
9.0
9.0
0.0031
Infotext
Yes
39269099
B0478.220038
B
Con símbolo de llenado y agujero de ventilación
20.5
G 3/8
9.0
10.0
0.0032
Infotext
Yes
39269099
B0478.228012
B
Con símbolo de llenado y agujero de ventilación
28.0
G 1/2
10.5
10.5
0.0056
Infotext
Yes
39269099
B0478.231034
B
Con símbolo de llenado y agujero de ventilación
31.0
G 3/4
12.0
11.0
0.0094
Infotext
Yes
39269099
B0478.239100
B
Con símbolo de llenado y agujero de ventilación
39.0
G 1
12.0
12.0
0.0177
Infotext
Yes
39269099
B0478.249114
B
Con símbolo de llenado y agujero de ventilación
49.0
G 1 1/4
13.0
13.5
0.0266
Infotext
Yes
39269099
B0478.255112
B
Con símbolo de llenado y agujero de ventilación
55.0
G 1 1/2
14.7
14.5
0.0379
Infotext
Yes
39269099
B0478.268200
B
Con símbolo de llenado y agujero de ventilación
68.5
G 2
15.0
16.0
0.0551
Infotext
Yes
39269099
Show compressed display (26 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Blohm
- B0478
Número de pedido
B0478.1282215
Shorttext
Tornillos tapón
Últimos cambios
23.01.2026 08:39:29
Unidad
Palablras clave
Blohm
Tornillos
indicadores
nivel
tapón
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_SCREWING Screwing
BYFUNC_CONNECTING Connecting
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
B0478.1282215
Customs Tariff Number
39269099
Certificate RoHS
Yes
Maintenance Intervals
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-11-90 Tornillo tapón
ETIM 10.0
EC000032 Plug for cable screw gland
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparación
Upload geometry
Add one more to start
Comparar (0/4)