Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0522.1116112

Expand Table
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BESTBLOHM
Material
MATERIAL
Diámetro
D [mm]
Rosca
D1 [mm]
Altura
H [mm]
Longitud
T [mm]
Longitud
T1 [mm]
Ancho de llave
SW [mm]
Poids
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Code
EAN
End of life
EOL
Plazo de entrega estándar
STDLZ
Instrucciones de uso y mantenimiento
WARTUNG
1
2
3
4
B0522.1112112
acero inoxidable
24
M12
112
12
102
20
0.1990
Infotext
Yes
73269086
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
B0522.1116112
acero inoxidable
24
M16
112
12
102
20
0.1900
Infotext
Yes
73269086
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
B0522.1120115
acero inoxidable
30
M20
115
12
102
26
0.3304
Infotext
Yes
73269086
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
B0522.1124115
acero inoxidable
35
M24
115
12
102
30
0.4237
Infotext
Yes
73269086
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
Show compressed display (4 products)
Número de pedidoB0522.1116112
ShorttextCubiertas de rosca de acero inoxidable en Hygienic DESIGN
Últimos cambios23.01.2026 08:39:22
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0522.1116112
Certificate RoHSYes
Customs Tariff Number73269086
Maintenance IntervalsIntervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with