Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B0573.68200

Expand Table
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BESTBLOHM
Diámetro
D [mm]
Rosca
D1
Diámetro
D2
Diámetro
D3 [mm]
Longitud
L [mm]
Longitud
L1 [mm]
Par de apriete máx. Nm
ANZM [Nm]
Druckbelastung max. bar
DB [bar]
Peso aprox.
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Code
EAN
End of life
EOL
Plazo de entrega estándar
STDLZ
Instrucciones de uso y mantenimiento
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B0573.32034
32.0
G3/4
16.00
2.6
4.0
8.0
-
8
0.0420
Infotext
Yes
90269060
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
B0573.38100
38.0
G1
22.10
2.6
4.5
9.0
-
8
0.0610
Infotext
Yes
90269060
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
B0573.48114
48.0
G1 1/4
28.10
3.2
4.5
10.0
-
8
0.0990
Infotext
Yes
90269060
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
B0573.55112
55.0
G1 1/2
33.10
3.2
5.0
11.0
-
8
0.0990
Infotext
Yes
90269060
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
B0573.68200
68.0
G2
43.10
4.5
5.5
11.0
-
8
0.0990
Infotext
Yes
90269060
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
B0573.322615
32.0
M26X1,5
16.00
2.6
4.0
8.0
-
8
0.0420
Infotext
Yes
90269060
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
B0573.322715
32.0
M27X1,5
16.00
2.6
4.0
8.0
-
8
0.0470
Infotext
Yes
90269060
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
B0573.383315
38.0
M33X1,5
22.10
2.6
4.5
9.0
-
8
0.0640
Infotext
Yes
90269060
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
B0573.484215
48.0
M42X1,5
28.10
3.2
4.5
10.0
-
8
0.0900
Infotext
Yes
90269060
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
B0573.554815
55.0
M48X1,5
33.10
3.2
5.0
11.0
-
8
0.0900
Infotext
Yes
90269060
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
B0573.686020
68.0
M60X2
43.10
4.5
5.5
11.0
-
8
0.0900
Infotext
Yes
90269060
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
Show compressed display (11 products)
Número de pedidoB0573.68200
ShorttextMirilla del nivel de aceite de latón redonda con vidrio de seguridad
Últimos cambios23.01.2026 08:39:28
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_SEALING Sealing

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB0573.68200
Customs Tariff Number90269060
Certificate RoHSYes
Maintenance IntervalsIntervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

37-01-13-01 Guarnición de mirilla
Compare multiple parts
Add at least 2 products with