Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B2_DN250

Expand Table
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nombre
NAME
Descripción
DESCRIPTION
1
B2_DN250
B2_DN250
Las válvulas de la serie B2.3 son válvulas de bola de cierre de cuerpo partido en bronce y bola flotante, fabricadas de acuerdo con las normas de producto correspondientes y la gestión de calidad de ISO 9001. Esta serie también está disponible B2 con cara a cara, de acuerdo con EN 558-1 paso total R2 con cara a cara, de acuerdo con ANSI B16. 10#150 paso corto reducido S2 cara a cara, según ANSI B16. 10#150 modelo corto paso total Adecuado para aplicaciones navales, offshore y agua de mar, calefacción y acondicionamiento (HVAC), calefacción urbana, distribución y tratamiento de agua, aplicaciones industriales y chimeneas, aplicaciones agrícolas, para procesamiento de aire comprimido, aceites e hidrocarburos. (SÍ para instalación en línea y final de línea, para servicios con actuación frecuente, el soporte ISO 5211 integrado permite la instalación de una amplia gama de actuadores. La gama B2 de válvulas de bola de paso total y recto, reduce las turbulencias y minimiza la pérdida de carga. NO para vapor, para estrangulamiento y regulación del caudal. Accesorios Prolongación del vástago para aislamiento térmico Tapa cuadrada para conexión a la red de agua Prolongación del vástago Kit de palanca de accionamiento bloqueable Kit de interruptores de fin de carrera para indicador de posición ON/OFF KIT Brida ISO 5211 Actuadores Actuadores neumáticos de doble y simple efecto Bajo pedido interruptores de fin de carrera, indicador de posición Actuadores eléctricos Cajas de engranajes Cajas de engranajes accionadas por cadena
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoB2_DN250
Últimos cambios10.02.2025 12:06:01
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberB2_DN250
Compare multiple parts
Add at least 2 products with