Browse
All Manufacturers
ES
Login
Register for free
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
GradConn
Conectores de placa a placa
BB02-4F
bb02_4f201_xb1_040028_rev11
GradConn
Conectores de placa a placa
BB02-4F
bb02_4f201_xb1_040028_rev11
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LSVJFTW0N
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
información adicional
ADDITIONAL_INFO
contactos
CONTACTS
cabecera (macho)
HEADER__MALE_
altura del aislador
INSULATOR_HEIGHT
localización de la clavija
LOCATING_PEG_INFO
tipo de montaje
MOUNT_TYPE
número de filas
NUMBER_OF_ROWS
orientación
ORIENTATION
opciones de envasado
PACKAGING_OPTIONS
1
LSVJFTW0N
Longitudes de patilla personalizadasPieza con orificio pasante compatible con el proceso de montaje en superficieLos separadores aislantes permiten que la pasta de soldadura se asiente debajo
4 - 60
Hombre
Aislador de 1,50 mm o 2,00 mm de altura
Sin clavija localizadora
Compatible con agujeros pasantes SMT
Doble fila
Recto
Embalado suelto en caja
Show compressed display (1 product)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
GradConn
- bb02_4f201_xb1_040028_rev11
Número de pedido
LSVJFTW0N
Últimos cambios
22.08.2024 12:45:08
Unidad
Palablras clave
Conectores
placa
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
LSVJFTW0N
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparación
Upload geometry
Add one more to start
Comparar (0/4)