Browse
All Manufacturers
ES
Login
Register for free
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
nVent HOFFMAN IEC
Accesorios
Armarios autoportantes
Acero
Puertas
CON - Conductor de cables
nVent HOFFMAN IEC
Accesorios
Armarios autoportantes
Acero
Puertas
CON - Conductor de cables
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CON29
Vertical Mode
Expand Table
All delivery countries/regions
Reset filters
ES
1/5
N.º de artículo
ITEM
DETAIL
Info URL
INFO
Descripción
DES
Material
MAT
Diameter
DIA [mm]
Peso
MASS [kg]
EAN Code
EAN
Intrucciones de Montaje
MI
1
2
3
4
CON16
bajo
Info URL
Conducto para cables, 16 mm
Polietileno
12.0
1.30
8713574052901
URL
CON29
bajo
Info URL
Conducto para cables, 29 mm
Polietileno
29.0
2.50
8713574052918
URL
CON36
bajo
Info URL
Conducto para cables, 36 mm
Polietileno
36.0
3.45
8713574052925
URL
CON48
bajo
Info URL
Conducto para cables, 48 mm
Polietileno
47.5
5.25
8713574052932
URL
Show compressed display (4 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
nVent HOFFMAN IEC
- CON
Número de pedido
CON29
Shorttext
Conductor de cables
Últimos cambios
11.04.2025 09:23:03
Unidad
Palablras clave
Accesorios
Armarios
Conductor
Puertas
acero
autoportantes
cables
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
CON29
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparación
Upload geometry
Add one more to start
Comparar (0/4)