Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1029.1008030X20

Expand Table
ES
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
Referencia
BESTKIPP [mm]
Tipo
TYP
Ancho de ranura
NUTB [mm]
Anchura
B [mm]
Rosca interior
D [mm]
Longitud
H [mm]
Longitud
L [mm]
Longitud
L1 [mm]
Anchura
N [mm]
Poids
GEW [kg]
Descripción
BS
RoHS
ROHS
Número de tarifa aduanera
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Plazo de entrega estándar
STDLZ
Instrucciones de uso y mantenimiento
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
K1029.0806015X16
B
8
7.7
M6
1.5
16
16
7.7
0.0067
Infotext
Yes
73181520
4059245217830
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
K1029.0806015X20
B
8
7.7
M6
1.5
20
16
7.7
0.0070
Infotext
Yes
73181520
4059245217847
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
K1029.0806015X25
B
8
7.7
M6
1.5
25
16
7.7
0.0079
Infotext
Yes
73181520
4059245217854
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
K1029.1008030X20
B
10
8.5
M8
3.0
20
19
9.7
0.0126
Infotext
Yes
73181520
4059245217861
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
K1029.1008030X25
B
10
8.5
M8
3.0
25
19
9.7
0.0141
Infotext
Yes
73181520
4059245217878
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
K1029.1008030X30
B
10
8.5
M8
3.0
30
19
9.7
0.0157
Infotext
Yes
73181520
4059245217885
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
K1029.1008030X40
B
10
8.5
M8
3.0
40
19
9.7
0.0191
Infotext
Yes
73181520
4059245217892
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
K1029.1008030X60
B
10
8.5
M8
3.0
60
19
9.7
0.0250
Infotext
Yes
73181520
4059245217908
31.12.2099
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Intervalo de mantenimiento ver instrucciones de uso
Show compressed display (8 products)
Número de pedidoK1029.1008030X20
ShorttextTornillos con cabeza de martillo
Últimos cambios04.09.2025 12:57:22
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_CONNECTING Connecting

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-36-02-90 Elemento de conexión (sistema de ensamblaje de perfiles, sin especificar)