Browse
All Manufacturers
ES
Login
Register for free
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa+Ganter
Elementos de nivelación
LV.F+SJF_COMBI
LV.F+SJF - Elementos de nivelación para fijación al suelo
Elesa+Ganter
Elementos de nivelación
LV.F+SJF_COMBI
LV.F+SJF - Elementos de nivelación para fijación al suelo
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elementos de nivelación para fijación al suelo LV.F-100-14+SJF-M6(0)
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
ES
1/5
Código
PARTNUMBER
Descripción
DESCRIPTION
Rotation
ROT [°]
D
DIM01 [mm]
d1
DIM02
L
DIM03 [mm]
d2
DIM04 [mm]
d3
DIM05 [mm]
h
DIM06 [mm]
h1
DIM07 [mm]
s
DIM08 [mm]
Articulation Ø
DIM09 [mm]
Maximum tightening torque for the screw
DIM10 [Nm]
Max limit static load
DIM11 [N]
Masa
WEIGHT [g]
los detalles del producto
INFOEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
300141
LV.F-80-14+SJF-M6
0
80
M6
35
8.5
54
24
10
16
14
4
6900
61
los detalles del producto
300142
LV.F-80-14+SJF-M8
0
80
M8
35
8.5
54
24
10
16
14
6
8200
60
los detalles del producto
300146
LV.F-80-24+SJF-M10
0
80
M10
44
8.5
54
24
16
24
24
10
9700
98
los detalles del producto
300147
LV.F-80-24+SJF-M12
0
80
M12
44
8.5
54
24
16
24
24
12
9700
97
los detalles del producto
300151
LV.F-100-14+SJF-M6
0
100
M6
36
12.5
70
24
10
16
14
4
7500
91
los detalles del producto
300152
LV.F-100-14+SJF-M8
0
100
M8
36
12.5
70
24
10
16
14
6
9000
90
los detalles del producto
300156
LV.F-100-24+SJF-M10
0
100
M10
44
12.5
70
24
16
24
24
10
14000
104
los detalles del producto
300157
LV.F-100-24+SJF-M12
0
100
M12
44
12.5
70
24
16
24
24
12
14000
103
los detalles del producto
300161
LV.F-125-24+SJF-M10
0
125
M10
65
12.5
95
46
16
24
24
10
16800
219
los detalles del producto
300162
LV.F-125-24+SJF-M12
0
125
M12
65
12.5
95
46
16
24
24
12
16800
218
los detalles del producto
Show compressed display (10 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
Elesa+Ganter
- LV.F+SJF
Número de pedido
300151
Shorttext
Elementos de nivelación para fijación al suelo
Últimos cambios
03.02.2025 06:45:53
Unidad
Palablras clave
Elementos
fijación
nivelación
suelo
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
300151
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Comparación
Upload geometry
Add one more to start
Comparar (0/4)