Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DE2NU1TNO

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificaciones cualificaciones
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
conexiones
CONNECTIONS
física de la construcción
CONSTRUCTION_PHYSICAL
control
CONTROL
efectos dinámicos
DYNAMIC_EFFECTS
eléctrico
ELECTRICAL
óptico
OPTICAL
1
DE2NU1TNO
CE, MET, FCC, Clasificación IP IP65, uso temporal en exteriores, con válvula M12 GORE de compensación de presión Temperatura (ambiente) -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Conexión de alimentación Enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65 Entrada de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Salida de alimentación Seetronic Powerkon IP65 Entrada de alimentación 28 V CC, XLR IP65 de 3 patillas Conectores de datos XLR IP65 de 5 patillas, compatible con Seetronic etherCON® Longitud del cable (alimentación) 1,5 m Conexión de software USB
Dimensiones 559 x 146 x 554 mm (22 x 5,74 x 21,81 pulg.) Peso 12,7 kg (28 lb.) Color exterior Negro Material de la carcasa Aleación de aluminio
Protocolo de control Art-Net, sACN, DMX, CRMX, RDM Canales DMX 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16 Canales Art-Net 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16 ModosPersonalidades 12 (1, 3, 4, 5, 6, 8Ch1, 8Ch2, 10, 11, 15Ch1, 15Ch2, 16)
Dimmer Obturador electrónico Estroboscópico Estroboscópico electrónico Frecuencia de 0 a 28 Hz Mezcla de colores independiente Sí Preajustes de temperatura de color Sí Modos de atenuación 4 Curvas de atenuación 4 Programas automatizados incorporados Sí
Tensión de entrada 100 a 240 VAC, 5060 Hz (auto-ranging) Power Linking 7 unidades @ 100 V; 8 unidades @ 120 V; 15 unidades @ 208 V; 16 unidades @ 230 V, 17 unidades @ 240 V Potencia y Corriente 184 W, 1.524 A @ 120 V, 60 Hz Potencia y Corriente 187 W, .891 A @ 208 V, 60 Hz Potencia y Corriente 180 W, .824 A @ 230 V, 50 Hz
Fuente de luz 224 LED (RGB tricolor) 1,4 W, (150 mA), 50.000 horas de vida útil. Fuente de luz 224 LED (WW) 0,50 W, (150 mA), 50.000 horas de vida útil. Temperatura de color (rango) 2800 a 8000 K Temperatura de color (al máximo) 7566 K CRI 95 Ángulo de haz 99,3° Ángulo de campo 154° Lúmenes 10.092 Iluminancia 165 lux a 5 m PWM seleccionable 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 25.000 Hz
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoDE2NU1TNO
Últimos cambios07.01.2025 09:23:54
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberDE2NU1TNO