AO000629

Expand Table
ES
1/5
IDNR
IDNR
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Product ID of the Manufacturer
MANUID
Delivery Time
DELTIME
Focalizable
ARDTE00_FOKUSSIERBAR
Con rosca C-Mount
ARDTEME_MITCMOUNTGEWINDE
Conexión del objetivo
ARDTEME_OBJEKTIVANSCHLUSS
1
2
AO000629
accesorios óptico, objetivo entocéntrico, ø49mm 53largo, f2/50mm, distancia mínima 300mm, c-mount (1-32 un 2a), rosca del filtro m40,5x0,5, aluminio+vidrio, 12 megapíxeles, distancia focal fijo
Los objetivos enocéntricos tienen un ángulo de apertura fijo o variable (objetivos zoom) de la óptica con respecto al objeto. Se utilizan para aplicaciones tales como controles de presencia y colocación, aplicaciones de recogida y colocación, inspecciones de características, aplicaciones de color, OCR y lectura de códigos. Debido al error de perspectiva, no son adecuados para las tareas de topografía. Los objetivos telecéntricos son lentes ópticas especiales que se caracterizan por tener la pupila de entrada o de salida en el infinito. Se utilizan principalmente en tareas de topografía con alta repetibilidad. En particular, cuando se mide con posiciones fluctuantes del objeto (a través del campo de la imagen en dirección X e Y) sin distorsión de la perspectiva. Los objetivos pericéntricos se desarrollaron para facilitar la inspección de agujeros, cavidades y contenedores. A diferencia de las ópticas convencionales, que sólo pueden obtener imágenes de campos de visión planos, las ópticas de inspección de agujeros están diseñadas específicamente para obtener imágenes tanto del fondo de una cavidad como de sus paredes verticales.Gracias a su gran ángulo de visión, estas lentes son compatibles con una amplia gama de diámetros y grosores de lentes. Las ópticas de inspección de agujeros son la solución perfecta para inspeccionar una gran variedad de formas de objetos, como cilindros, conos, agujeros, botellas u objetos roscados.
AO000629
14
mecánico
C-Mount (1-32 UN 2A)
AO000639
Accesorios Óptica, Lente Pericéntrica, Ø40mm 102lang, F4.7 Distancia 5-62mm, Montura C (1-32 UN 2A), Aluminio+Cristal, Detector 1/2"
Los objetivos enocéntricos tienen un ángulo de apertura fijo o variable (objetivos zoom) de la óptica con respecto al objeto. Se utilizan para aplicaciones tales como controles de presencia y colocación, aplicaciones de recogida y colocación, inspecciones de características, aplicaciones de color, OCR y lectura de códigos. Debido al error de perspectiva, no son adecuados para las tareas de topografía. Los objetivos telecéntricos son lentes ópticas especiales que se caracterizan por tener la pupila de entrada o de salida en el infinito. Se utilizan principalmente en tareas de topografía con alta repetibilidad. En particular, cuando se mide con posiciones fluctuantes del objeto (a través del campo de la imagen en dirección X e Y) sin distorsión de la perspectiva. Los objetivos pericéntricos se desarrollaron para facilitar la inspección de agujeros, cavidades y contenedores. A diferencia de las ópticas convencionales, que sólo pueden obtener imágenes de campos de visión planos, las ópticas de inspección de agujeros están diseñadas específicamente para obtener imágenes tanto del fondo de una cavidad como de sus paredes verticales.Gracias a su gran ángulo de visión, estas lentes son compatibles con una amplia gama de diámetros y grosores de lentes. Las ópticas de inspección de agujeros son la solución perfecta para inspeccionar una gran variedad de formas de objetos, como cilindros, conos, agujeros, botellas u objetos roscados.
AO000639
40
mecánico
C-Mount (1-32 UN 2A)
Show compressed display (2 products)
Número de pedidoAO000629
Últimos cambios17.07.2025 14:57:39
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties