Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5UPIA2C45

Expand Table
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
descripción
DESCRIPTION
especificación
SPECIFICATION
nombre
NAME
1
5UPIA2C45
Desde pantallas de luz y dispositivos IoT hasta señalización y procesos de fabricación, la serie Raspberry Pi Pico le ofrece la capacidad de controlar innumerables operaciones domésticas, industriales y de ocio.Programable en C y MicroPython, Pico se adapta a una amplia gama de aplicaciones y niveles de habilidad, y empezar es tan fácil como arrastrar y soltar un archivo.Los usuarios más experimentados pueden aprovechar el rico conjunto de periféricos de Raspberry Pi Pico, incluyendo SPI, I2C, y ocho máquinas de estado de E/S programables (PIO) para soporte de periféricos personalizados.Ahora disponible con conectividad inalámbrica o cabezales pre-soldados, para una mayor flexibilidad en sus proyectos.
Factor de forma 21 mm × 51 mm Chip microcontrolador RP2040 diseñado por Raspberry Pi en el Reino Unido Procesador Arm Cortex-M0+ de doble núcleo, reloj flexible de hasta 133 MHz 264 KB de SRAM en chip 2 MB de flash QSPI a bordo LAN inalámbrica 802.4GHz 802.11n LAN inalámbrica (sólo Raspberry Pi Pico W y WH) Bluetooth 5.2 (sólo Raspberry Pi Pico W y WH) 26 pines GPIO multifunción, incluyendo 3 entradas analógicas 2 × UART, 2 × controladores SPI, 2 × controladores I2C, 16 × canales PWM 1 × controlador USB 1..1, con soporte para host y dispositivos 8 máquinas de estado de E/S programables (PIO) para soporte de periféricos personalizados Tensión de entrada soportada 1,8-5,5 V CC5V DC Temperatura de funcionamiento -20°C a +85°C (Raspberry Pi Pico y Pico H); -20°C a +70°C (Raspberry Pi Pico W y Pico WH) Módulo moldeado que permite la soldadura directa a placas base (sólo Raspberry Pi Pico y Pico W) Programación "arrastrar y soltar" mediante almacenamiento masivo a través de USB Modos "sleep" e "inactivo" de bajo consumo Reloj preciso en chip Sensor de temperatura Bibliotecas aceleradas de enteros y coma flotante en chip
5UPIA2C45
Show compressed display (1 product)
Número de pedido5UPIA2C45
Últimos cambios03.07.2024 11:30:43
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with