Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NFC1LRSIA

Expand Table
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
ajustable
ADJUSTABLE
resistencia máxima
MAX_RESISTANCE
Resistencia mínima
MIN_RESISTANCE
no inductivo
NOT_INDUCTIVE
grado de protección (ip)
PROTECTION_DEGREE__IP_
potencia continua nominal (w)
RATED_CONTINUOS_POWER__W_
tensión nominal de aislamiento (v) (aclaración sobre las definiciones de tensión.pdf)
RATED_INSULATION_VOLTAGE__V___CLARIFICATION_ON_VOLTAGE_DEFINITIONS_PDF_
interruptor térmico
THERMAL_SWITCH
tolerancia (%)
TOLERANCE____
ul
UL
peso
WEIGHT
nombre
NAME
1
NFC1LRSIA
no
91000
5.1
No
IP00
160
2500
no
±5%
no
0.21
NFC1LRSIA
Show compressed display (1 product)
Número de pedidoNFC1LRSIA
Últimos cambios04.10.2024 05:11:21
Unidad
Palablras clave

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Add at least 2 products with