Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RSQB20-10DZ

Expand Table
1/5
Tamaño diámetro
BORE [mm]
Tipo de montaje
MOUNT
Iman incorporado
MAGNET
Detector magnético
AUTOSWITCH
Longitud del cable
LEAD
Número de detectores magnéticos
NUMBER
Rosca de conexión
THREAD1
Carrera
STROKE [mm]
Posición
POS [mm]
Acción
ACTION
Configuración de terminación del vástago
STYLE
El perno de montaje se envía junto de fábrica
BOLT
Ejecución especial
OMSC
Rosca on/off
THREAD2
Notas
NOTE
1|RSQ16-10Z
2|RSQ20-10Z
3|RSQ32-10Z
4|RSQ40-20Z
5|RSQ50-20Z
16
(B) Taladro pasante
(-) Sin imán
N/A
N/A
N/A
(-) Rosca M
10
10
(D) Doble efecto
(-) Barra redonda
(-) Ninguno
N/A
on
La posición de las distancia entre caras (K) es arbitraria y no se especifica.
20
(B) Taladro pasante
(-) Sin imán
N/A
N/A
N/A
(-) Rc
10
10
(D) Doble efecto
(-) Barra redonda
(-) Ninguno
N/A
on
La posición de las distancia entre caras (K) es arbitraria y no se especifica.
32
(B) Taladro pasante
(-) Sin imán
N/A
N/A
N/A
(-) Rc
10
10
(D) Doble efecto
(-) Barra redonda
(-) Ninguno
N/A
on
La posición de las distancia entre caras (K) es arbitraria y no se especifica.
40
(B) Taladro pasante
(-) Sin imán
N/A
N/A
N/A
(-) Rc
20
20
(D) Doble efecto
(-) Barra redonda
(-) Ninguno
N/A
on
La posición de las distancia entre caras (K) es arbitraria y no se especifica.
50
(B) Taladro pasante
(-) Sin imán
N/A
N/A
N/A
(-) Rc
20
20
(D) Doble efecto
(-) Barra redonda
(-) Ninguno
N/A
on
La posición de las distancia entre caras (K) es arbitraria y no se especifica.
Show compressed display (5 configurable products)
ShorttextCilindro de tope/Altura de montaje fija
Últimos cambios18.02.2026 15:30:51
Unidad

Clasificaciones

By Functionality

BYFUNC_STOPPING Stopping

Por categorías

Cylinder Cilindro
Brake Freno
Automation Automatización

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeRSQB20-10DZ

ECLASS 14.0

51-01-05-01 Cilindro de tope (neumático)
51-01-05-03 Módulo del empeine (neumático)

ECLASS 12.0

51-01-05-03 Instep module (pneumatics)

ECLASS 10.1

27-29-07-01 Cilindro de parada (neumática)
Compare multiple parts
Add at least 2 products with