Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SS0510320001

Expand Table
1/5
Serie
SER
Versión
VERS
Posición de las conexiones de aire
TYP
Diámetro
DI [mm]
Carrera
STROKE
Posición carro
RP
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
F1
F1 [mm]
G
G [Pulgada]
H
H [mm]
M
M [mm]
N
N [mm]
O
O [mm]
P
P [mm]
Q
Q [mm]
R
R [mm]
1
2
3
4
5
SS
05 - Estándar guiado
1 - Estándar
025
1
0.0
100
30
19
9.5
4x5.5
4x5.5
4.5x4.5
G1/8
25
-
12.5
50
59
75
60
SS
05 - Estándar guiado
1 - Estándar
032
1
0.0
120
70
19
9.5
4x8
4x8
4.5x7
G1/8
32
M5x9
17
50
69
84
69
SS
05 - Estándar guiado
1 - Estándar
040
1
0.0
150
55
23
11.5
6x8
6x8
6.5x7
G1/4
38
-
10
80
79
100
82
SS
05 - Estándar guiado
1 - Estándar
050
1
0.0
175
42
30
17
6x3
-
6.5x3
G3/8
59
-
23
94
112.5
133
115
SS
05 - Estándar guiado
1 - Estándar
063
1
0.0
200
60
30
17
6x6.5
-
6.5x6.5
G3/8
68.5
-
24
110
134.5
150
132
Show compressed display (5 configurable products)
ShorttextCilindros sin vástago
Últimos cambios14.10.2022 08:43:10
Unidad

Clasificaciones

Por categorías

Cylinder Cilindro
Valve Válvula
Pneumatics Neumática
Fitting Pieza de empalme

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeSS0510320001
Compare multiple parts
Add at least 2 products with