Catálogos: 1
5
Not found? Request catalog
Palablras clave: 12
5
Enriquecimientos
5
Unidades
5
Tipos de archivo
5
Categorías
5
Clasificaciones
5
Weidmüller
Altura total (BAB707)
5
Contratuerca presente (AAS485)
5
Description long (DESCLONG)
5
Description short (DESCSHORT)
5
GTIN-Code (GTIN)
5
Manufacturer / brand name (MANUNAME)
5
Manufacturer Type Description (MANUTYPEDESC)
5
Mass (AAF040)
5
Material (BAB664)
5
Número del arancel aduanero (AAZ800)
5
Protección contra dobladuras presente (AAS484)
5
Sin halógenos (sí/no) (BAD656)
5
Tipo de número del arancel aduanero (AAZ849)
5
reforzado con fibra de vidrio (AAH500)
5
tipo de rosca de conexión (AAS481)
5
tipo de rosca de la rosca interior (AAK302)
5
Filtro
Arandela de retención de acero
Una arandela de retención de acero es una pieza metálica plana y redonda que se fija a una varilla o tubo. Se utiliza para unir un objeto a otro, por ejemplo, una placa metálica a una viga de acero.