Catálogos: 1
35
Not found? Request catalog
Palablras clave: 5
35
Enriquecimientos
35
Unidades
35
Tipos de archivo
35
Wilo
Adecuado para aplicaciones exteriores (EF011885)
35
Calidad del material del cuerpo de la bomba (EF023143)
35
Clase de aislamiento según IEC (EF023092)
35
Clase de protección (IP) (EF005474)
35
Con dispositivo cortador (EF020293)
35
Con ventilación (EF001161)
35
Conexión eléctrica (EF003701)
35
Connection standard outlet side (EF014907)
35
Contacto de conmutación sin potencial (EF003626)
35
Código de tipo (ARTICLE_NAME)
35
Diameter of connection on supply side (EF025117)
35
Dimensiones máx. elementos fijos (EF023105)
35
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión (EF025504)
35
Estándar inalámbrico Bluetooth (EF007178)
35
Estándar inalámbrico WLAN 802.11 (EF007179)
35
Estándar inalámbrico WLAN 802.11 (EF016383)
35
Frecuencia (EF005455)
35
Head at flow rate (BEP) (EF014905)
35
Material del cuerpo de la bomba (EF023038)
35
Material del recipiente (EF000447)
35
Material rueda ventilador/bomba (EF011652)
35
Material rueda ventilador/bomba (EF024149)
35
Modo de funcionamiento (en la superficie) (EF015781)
35
Máx. presión de trabajo (EF020449)
35
Number of inlet ports (EF020980)
35
Número de artículo (ARTICLE_ID)
35
Número de bombas (EF023148)
35
Número de revoluciones (EF001642)
35
Outer pipe diameter connection inlet side (EF025503)
35
Potencia de motor absorbida (P1) (EF012424)
35
Potencia de salida de motor (P2) (EF012425)
35
Quality class of reservoir (EF020604)
35
Radio standard 5G (EF016385)
35
Temperatura ambiente (EF002386)
35
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo) (EF023182)
35
Tensión nominal (EF003977)
35
Texto corto (DESCRIPTION_SHORT)
35
Texto tierno (DESCRIPTION_LONG)
35
Volume flow rate (BEP) (EF014904)
35
Filtro
Ramales de brida
El ramal de brida es un componente utilizado para conectar tuberías a otras tuberías o componentes. Consiste en una brida unida a un extremo de una tubería y un ramal conectado al otro extremo de la tubería.