Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Los rodamientos son componentes mecánicos que reducen la fricción entre las piezas móviles, facilitando la rotación o el movimiento lineal. Son cruciales en diversas aplicaciones industriales, como automoción, maquinaria, motores eléctricos y aeronaves. Al minimizar la fricción, los rodamientos aumentan la vida útil y la eficacia de las piezas mecánicas. Los tipos de rodamientos se seleccionan en función de las necesidades específicas de la aplicación, como la carga, la velocidad de rotación y la temperatura de funcionamiento. Normas como la DIN 620 (Especificaciones de rodamientos) y la DIN 616 (Rodamientos) garantizan que los rodamientos funcionen de forma eficaz y segura, proporcionando un rendimiento fiable y duradero. Fabricantes de renombre como Norelem, Wilo y SKF ofrecen sus modelos CAD 3D en 3Dfindit, incluidos los rodamientos. Descargue directamente los modelos gratuitos para un diseño preciso y una integración perfecta en sus proyectos.