2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 23
344
Toiminnot
341
Yksiköt
344
Tiedostotyypit
344
Kategoriat
341
Luokitukset
341
Standardit
37
Todistukset
341
Blohm
Material (MATERIAL)
11
diameter (D)
296
thread (D1)
341
diameter (D2)
106
Length (L)
344
Length (L1)
259
Approx. weight (GEW)
344
RoHS (ROHS)
344
Customs tariff number (ZTN)
344
Filter
Blohm CAD-luettelo

Blohm CAD-luettelo

Level indicators, screw plugsTäältä löydät Blohm CAD-mallit alueilta Oil level sight glasses, verschlussschrauben_verschlussstopfen
Luettelon suodatin
Tytäryhtiöt:
NORMTEILWERK ROBERT BLOHM GmbH
Hauptsitz
Bahnhofstraße 20
DEBüchen
+49-(0)4155 / 80 08-0
+49-(0)4155 / 81 11 31
Compare multiple parts
Add at least 2 products with