2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 19
48
Yksiköt
48
Tiedostotyypit
48
Core Sensors
nimi (NAME)
48
SOURCEURL
48
Painealue (PRESSURE_RANGE)
48
Lähtösignaali (OUTPUT_SIGNAL)
48
Syöttöjännite (SUPPLY_VOLTAGE)
48
Sähköliitäntä (ELECTRICAL_CONNECTION)
48
Kaapelin pituus (CABLE_LENGTH)
48
Prosessiliitäntä (PROCESS_CONNECTION)
48
Kostutettu materiaali (WETTED_MATERIAL)
48
Tarkkuus 25 °C:ssa (tarkkuus sisältää epälineaarisuuden, hystereesin ja toistamattomuuden). (ACCURACY___25_C__ACCURACY_INCLUDES_NON_LINEARITY__HYSTERESIS_AND_NON_REPEATABILITY_)
48
Tyypillinen toimitusaika (TYPICAL_LEAD_TIME)
48
Alkuperämaa (COUNTRY_OF_ORIGIN)
48
Filter
Core Sensors CAD-luettelo

Core Sensors CAD-luettelo

cs12Täältä löydät CAD-mallit Core Sensors
FI
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
Tytäryhtiöt:
USA
Whippany, NJ 07981
Core Sensors LLC
628 Route 10 West, Unit #8
USWhippany, NJ
+1 862 2452673