2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 31
315
Yksiköt
315
Tiedostotyypit
315
Eureka Lighting
näennäinen kuormitus (APPARENT_LOAD)
315
laskea käyttökerroin (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
315
käyttökerroin (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
313
värisuodatin (COLOR_FILTER)
313
kustannukset (COST)
315
leikkaus, jossa on tyhjiöitä kuormattuna (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
315
oletuskorkeus (DEFAULT_ELEVATION)
315
suunnitteluvaihtoehto (DESIGN_OPTION)
315
himmenninlampun värilämpötilan muutos (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
313
isäntä (HOST)
315
alkuperäinen väri (INITIAL_COLOR)
313
alkuperäinen intensiteetti (INITIAL_INTENSITY)
313
lamppu (LAMP)
310
valohäviökerroin (LIGHT_LOSS_FACTOR)
313
ylläpitää merkintöjen suuntausta (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
315
massayksikkö (MASSUNIT)
315
lamppujen lukumäärä (NUMBER_OF_LAMPS)
310
osatyyppi (PART_TYPE)
315
huoneen laskentapiste (ROOM_CALCULATION_POINT)
315
pyöreän liittimen ulottuvuus (ROUND_CONNECTOR_DIMENSION)
315
jaettu (SHARED)
315
versio (VERSION)
315
jännite (VOLTAGE)
313
wattikohtaiset huomautukset (WATTAGE_COMMENTS)
313
sourceurl (SOURCEURL)
315
nimi (NAME)
315
Filter
Eureka Lighting CAD-luettelo

Eureka Lighting CAD-luettelo

Eureka Lightingin 3D-CAD-mallit valaistustuotteiden eri osa-alueilta, seinä- ja lattiavalaisimet ja -valaisimet, kattopintavalaisimet, kattopaneelit, virtakiskot, sisä- ja ulkovalaistus.

FI
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
Tytäryhtiöt:
Canada
Montreal, Quebec H2P 1H4
Eureka Lighting
225 de Liege West # 200
CAMontreal, Quebec
+1 514 3853515
+1 514 3853515