Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 3
1
Rikastukset
1
Yksiköt
1
Tiedostotyypit
1
Kategoriat
1
Luokitukset
1
icotek
EAN
(EAN)
1
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
1
Article name
(ARTICLE_NAME)
1
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
1
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
1
PU
(PU)
1
IP protection class
(IP_PROTECTION_CLASS)
1
Flame class
(FLAME_CLASS)
1
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
1
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
1
Colour
(COLOUR)
1
Material frame
(MATERIAL_FRAME)
1
Mounting height
(MOUNTING_HEIGHT)
1
External diameter
(EXTERNAL_DIAMETER)
1
Thread length
(THREAD_LENGTH)
1
Cut-out size, metric
(CUT_OUT_SIZE__METRIC)
1
Cut-out size, round
(CUT_OUT_SIZE__ROUND)
1
Suitable for grommets
(amount) 1 (SUITABLE_FOR_GROMMETS__AMOUNT__1)
1
Suitable for grommets
(type) 1 (SUITABLE_FOR_GROMMETS__TYPE__1)
1
Filter
icotek CAD-luettelo
KVT-SNAP 32
Täältä löydät CAD-mallit icotek
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Cable glands for cables with connectors
KVT-SNAP
KVT-SNAP 32
icotek
Cable glands for cables with connectors
KVT-SNAP
KVT-SNAP 32
45130
Avainsanat
cables
connectors
Cable glands
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com