Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 1
3
Rikastukset
3
Yksiköt
3
Tiedostotyypit
3
Kategoriat
3
Luokitukset
3
icotek
EAN
(EAN)
3
Headline product family
(HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
3
Article name
(ARTICLE_NAME)
3
Short description
(SHORT_DESCRIPTION)
3
Product description
(PRODUCT_DESCRIPTION)
3
PU
(PU)
3
Operating temperature min.
(OPERATING_TEMPERATURE_MIN_)
3
Operating temperature max.
(OPERATING_TEMPERATURE_MAX_)
3
Material 1
(MATERIAL_1)
3
Material 2
(MATERIAL_2)
3
Length
(LENGTH)
3
Brush height
(BRUSH_HEIGHT)
3
For enclosure width
(FOR_ENCLOSURE_WIDTH)
3
Sight size of base opening
(SIGHT_SIZE_OF_BASE_OPENING)
3
Filter
icotek CAD-luettelo
nVent Hoffman ProLine G2
Täältä löydät CAD-mallit icotek
Lisää hakemistohaku
Preferred catalog language
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
...
icotek
Enclosure accessories
KDR-BES-U
nVent Hoffman ProLine G2
icotek
Enclosure accessories
KDR-BES-U
nVent Hoffman ProLine G2
58210.0762
58210.0562
58210.0362
Avainsanat
Enclosure accessories
Tytäryhtiöt:
Germany
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
Eschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50
www.icotek.com