2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 105
1471
Toiminnot
1074
Yksiköt
1462
Tiedostotyypit
1471
Kategoriat
1156
Luokitukset
1156
Standardit
73
Todistukset
1441
KIPP USA
Material (MATERIAL)
477
width (B)
564
diameter (D)
1295
diameter (D1)
779
diameter (D2)
196
height (H)
625
Length (L)
1314
Length (L1)
636
Length (A)
536
Length (A1)
542
Width (B1)
558
Approx. weight (GEW)
1471
EAN-Nr. Kipp (EAN)
1453
Standardlieferzeit (EOL)
973
Standardlieferzeit (STDLZ)
1443
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
1426
thread (D)
5
Filter
KIPP USA CAD-luettelo

KIPP USA CAD-luettelo

Toggle ClampsTäältä löydät KIPP USA CAD-mallit alueilta Horizontal Toggle Clamps, Vertical Toggle Clamps, Push-pull Clamps, Accessories
EN
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
Tytäryhtiöt:
USA
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
USStevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015