2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Avainsanat: 4
2
Yksiköt
2
Tiedostotyypit
2
RBW
näennäinen kuormitus (APPARENT_LOAD)
2
kokoonpanokoodi (ASSEMBLY_CODE)
2
laskea käyttökerroin (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
2
käyttökerroin (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
2
värisuodatin (COLOR_FILTER)
2
värintoistoindeksi (COLOUR_RENDERING_INDEX)
2
kustannukset (COST)
2
leikkaus, jossa on tyhjiöitä kuormattuna (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
2
oletuskorkeus (DEFAULT_ELEVATION)
2
syvyys (DEPTH)
2
kuvaus (DESCRIPTION)
2
suunnitteluvaihtoehto (DESIGN_OPTION)
2
himmenninlampun värilämpötilan muutos (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
2
lähetetään suorakulmion pituus (EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH)
2
lähettää suorakulmion leveys (EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH)
2
emit-muoto näkyvissä renderöinnissä (EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING)
2
korkeus (HEIGHT)
2
isäntä (HOST)
2
alkuperäinen väri (INITIAL_COLOR)
2
alkuperäinen intensiteetti (INITIAL_INTENSITY)
2
keynote (KEYNOTE)
2
lamppu (LAMP)
2
valohäviökerroin (LIGHT_LOSS_FACTOR)
2
valonlähde (LIGHT_SOURCE)
2
vähäpäästöinen viimeistely (LOW_EMITTING_FINISH)
2
vähäpäästöinen materiaali (LOW_EMITTING_MATERIAL)
2
valmistaja (MANUFACTURER)
2
malli (MODEL)
2
fotometrinen verkkotiedosto (PHOTOMETRIC_WEB_FILE)
2
tyyppikommentit (TYPE_COMMENTS)
2
versio (VERSION)
2
sourceurl (SOURCEURL)
2
nimi (NAME)
2
Filter
RBW CAD-luettelo

RBW CAD-luettelo

JonoTäältä löydät CAD-mallit RBW
FI
Luettelon suodatin
Kaikki toimittajamaat/alueet
Kaikki markkinat
Tytäryhtiöt:
USA
New York,NY 10013
Rich Brilliant Willing
50 Greene St
USNew York,NY
+1 212 3881621
+1 212 3880399