Origami Engineering: NASA:n fyysikko käyttää Origamia malleihinsa.
Origamitekniikka saattaa kuulostaa epätavalliselta, mutta Robert Langille se on täydellinen taiteen ja tieteen yhdistelmä.
Lang ei ole tyypillinen origamitaiteilija. Ennen kuin hän taitteli monimutkaisia, satoja STEP:iä sisältäviä otuksia, hän oli NASA:n fyysikko, joka tutki lasereita ja ratkaisi ilmailutekniikan haasteita.
NASA:n fyysikosta origamin edelläkävijäksi
Lang on ollut kiinnostunut origamista lapsesta asti, ja vuonna 2001 hän jätti NASA:n ja ryhtyi harrastamaan origamia kokopäiväisesti. Hänen rakkautensa origamin periaatteisiin oli kuitenkin aina läsnä hänen työssään. Hänen origamitaitonsa ovat vaikuttaneet insinööritieteiden maailmaan, ja hänen insinööritieteiden taitonsa ovat puolestaan vaikuttaneet origamien maailmaan.
Origamitekniikan käyttö avaruusaluksissa ja turvatyynyissä
Lang sanoo, että origamimalleja voidaan soveltaa paljon muutenkin kuin paperin avulla. Tutkimalla, miten rakenteet taittuvat ja avautuvat, insinöörit voivat suunnitella järjestelmiä, jotka pakkautuvat kompaktisti ja avautuvat luotettavasti, kun niitä tarvitaan.
Työskennellessään insinöörinä Lang auttoi kehittämään taittomalleja avaruusalusten rakenteille, jotka kietoutuvat sylinterimäisiksi geometrioiksi, jotta ne mahtuvat rakettien sisälle, ja varmistavat, että ne voidaan ahtaa tehokkaasti ja ottaa käyttöön kiertoradalla ilman vikoja.
Hän työskenteli myös turvatyynyjen taittomallien parissa ja loi malleja, joiden avulla turvatyynyt puhkeavat tiukasti taitetusta nipusta hallitusti ja ennustettavasti.
"Aina kun insinööri luo jotain, joka avautuu ja sulkeutuu hallitusti, hän voi hyödyntää origamin taittokuvioita", Lang sanoi.
Origamiin kätketyt tekniset periaatteet
Langin matka origamitekniikan parissa osoittaa, että tekniikan ja taiteen välinen raja on ohuempi kuin miltä näyttää. Perinteinen origami on yksinkertaista, ja siinä on 20 tai 30 STEP. Nykyään Lang luo origamiteoksia, jotka vaativat satoja taittoja, jotka kaikki on suunniteltu tarkan matemaattisen mallinnuksen avulla.
Tämä prosessi heijastaa sitä, miten insinöörit simuloivat, testaavat ja hiovat monimutkaisia järjestelmiä ja muuttavat teoreettisen idean toimivaksi todellisuudeksi.
Langille jokainen taittohaaste on ratkaistava ongelma, tilaisuus kokeilla jotain uutta ja mahdollisuus kokea tyydytystä, joka syntyy, kun idea muutetaan konkreettiseksi luomukseksi.
Hänen työnsä on insinööreille muistutus siitä, että kauneus ja tarkkuus voivat esiintyä suunnittelussa rinnakkain ja että joskus parhaat ratkaisut syntyvät, kun ongelmaa tarkastellaan täysin eri näkökulmasta.
Oppitunteja insinööreille: Uudelleenkäyttö ja strukturoidut lähestymistavat
Insinöörit, jotka haluavat tuoda tämän ajattelutavan omaan työhönsä, voivat inspiroitua Langin keskittymisestä uudelleenkäytettäviin malleihin ja jäsenneltyihin lähestymistapoihin monimutkaisuuteen.
Monimutkaisuuden hallinta ja tyylikkäiden ratkaisujen saavuttaminen alkaa usein siitä, että tiedetään, mitä jo on olemassa, ja miten sitä voidaan käyttää uudelleen tehokkaasti. Tässä ENTERPRISE 3Dfindit tukee suunnittelutiimejä auttamalla heitä organisoimaan, löytämään ja uudelleenkäyttämään 3D-komponentteja säilyttäen samalla johdonmukaisuuden maailmanlaajuisissa projekteissa.
Jos olet valmis vähentämään suunnittelun päällekkäisyyttä ja luomaan perustan älykkäämmälle uudelleenkäytölle suunnittelutyönkulussa, tutustu ENTERPRISE 3Dfindit.