Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem clamps Clamping technology
42000 5-axis module clamping system 138 5-axis module clamping system 50 5-axis module clamping system 80 Zero-point clamping systems
5-axis module clamping system 80
42200 - UNILOCK 5-axis basic module system size 80 mm
norelem
...
5-axis module clamping system 80
42200 - UNILOCK 5-axis basic module system size 80 mm
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42200-12125500
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
Order No.
BEST
Position
POS
Form
FORM
Form-Typ
FORMT
version
AUSF
Durchmesser
D [mm]
Durchmesser
D1 [mm]
Height
H [mm]
Height
H1 [mm]
Width across flats
SW [mm]
Holding force F kN
HALTEKRAFT [kN]
Tightening torque max. Nm
DREHMOMENT [kN]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
Technical advice
INFO
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
42200-1207550400
gespannt
A
without rotation lock
Fuß ohne Langloch
80
12
75
18.5
6
50
15
3.6400
Infotext
Info
Yes
84662080
42200-1207550401
gespannt
B
with rotation lock
Fuß ohne Langloch
80
12
75
18.5
6
50
15
3.9000
Infotext
Info
Yes
84662080
42200-1210050400
gespannt
A
without rotation lock
Fuß ohne Langloch
80
12
100
24.0
6
50
15
4.4500
Infotext
Info
Yes
84662080
42200-1210050401
gespannt
B
with rotation lock
Fuß ohne Langloch
80
12
100
24.0
6
50
15
4.4500
Infotext
Info
Yes
84662080
42200-12125500
gespannt
A
without rotation lock
Fuß mit Langloch
80
12
125
68.5
6
50
15
6.6800
Infotext
Info
Yes
84662080
42200-12150500
gespannt
A
without rotation lock
Fuß mit Langloch
80
12
150
74.0
6
50
15
7.5000
Infotext
Info
Yes
84662080
42200-12175500
gespannt
A
without rotation lock
Fuß mit Langloch
80
12
175
0.0
6
50
15
8.4500
Infotext
Info
Yes
84662080
42200-16125500
gespannt
A
without rotation lock
Fuß mit Langloch
80
16
125
68.5
6
50
15
6.6500
Infotext
Info
Yes
84662080
42200-16150500
gespannt
A
without rotation lock
Fuß mit Langloch
80
16
150
74.0
6
50
15
7.6000
Infotext
Info
Yes
84662080
42200-16175500
gespannt
A
without rotation lock
Fuß mit Langloch
80
16
175
0.0
6
50
15
8.4500
Infotext
Info
Yes
84662080
Näytä pakattu näyttö (10 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
norelem
- 42200
Tilausnumero
42200-12125500
Shorttext
UNILOCK 5-axis basic module system size 80 mm
Viimeisin muutos
20.02.2025 22:48:06
Yksikkö
Avainsanat
Clamping Technology
basic module
clamping system
clamping systems
clamps
module
size
system
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties