Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HAWLE Deutschland Gruppe
WATER Pipework construction
Plug-in sleeves BAIO®
Shaped parts
5440 - Spigot-end/sleeve curved section BAIO® 45°, PN 16
HAWLE Deutschland Gruppe
...
Plug-in sleeves BAIO®
Shaped parts
5440 - Spigot-end/sleeve curved section BAIO® 45°, PN 16
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5440100000
Vertical Mode
Expand Table
Kaikki toimittajamaat/alueet
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Item Number
IN
LOD Level
LOD
Nominal Diameter
DN [mm]
Pressure Rating
PN
L [mm]
L1 [mm]
T [mm]
Weight
W [kg]
Norm Price Catalog No. 412
NPK412
PDF datasheet
PDF
Revision number
RN
1
2
3
4
5
5440080000
400
80
PN16
190
140
105
6.30
231131
Link
07/2024
5440100000
400
100
PN16
208
169
120
8.90
231132
Link
07/2024
5440125000
400
125
PN16
218
181
125
12.80
231133
Link
07/2024
5440150000
400
150
PN16
234
195
125
15.00
231134
Link
07/2024
5440200000
400
200
PN16
281
224
145
25.60
231135
Link
07/2024
Näytä pakattu näyttö (5 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
HAWLE Deutschland Gruppe
- 5440
Tilausnumero
5440100000
Shorttext
Spigot-end/sleeve curved section BAIO® 45°, PN 16
Viimeisin muutos
07.01.2026 12:22:34
Yksikkö
Avainsanat
Pipework
Shaped parts
construction
curved
section
sleeves
water
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model