Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Alpha Deuren
Helix - Helix
Alpha Deuren
Helix - Helix
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Helix20002000CO178CI178011
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Order Number
CNSORDERNO
LOD Destination
LODDEST
Level of detail
LOD
free headspace
FR [mm]
Max. width
B [mm]
Clear Height
H [mm]
Height for alu elements
HAL [mm]
Colour outside
COLOUROUT
Colour inside
COLOURIN
Window type
WT
Assembling version
TYPE
Motor position
MOTOR
Surface
MS [m2]
Panorama 40/60
OS [m/s]
Closing speed
CS [m/s]
Curtain weight
CW [g/m2]
Sectional door ISO
CT [mm]
1
2
Helix (2000-2000---178-178-)
ISO 40
350
1100
2000
2000
366
STRONG
ALU section, single glazing
Left
4.0
1.1
0.5
56
40.0
S600 (2000-2000---178-178-)
ISO 40
350
600
2000
2000
366
STRONG
ALU section, single glazing
Left
4.0
1.1
0.5
56
40.0
Näytä pakattu näyttö (2 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
Alpha Deuren
- Helix
Tilausnumero
Helix (2000-2000---178-178-)
Shorttext
Helix
Viimeisin muutos
23.05.2024 14:23:06
Yksikkö
Avainsanat
Helix
Luokitukset
By BIM categories
BIM_ELECTRIC_DOOR_DRIVES Electric door drives
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Revit
RVT_METDOOR (Metric) Door