2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KZMM6-2-2

Expand Table
EN
1/5
Model
MODEL
LV1 type
LV1
Material
MAT
Surface treatment
SUR
Anbient operating temp.
AOT
Code
CODE
D
VAR10 [mm]
V
VAR15 [mm]
T
VAR20 [mm]
XFL
FIX02 [N{kgf}]
BMCTGD
FIX04 [G]
PDF
FIX95
1
KZMM6-2-2
Ring type
neodymium magnet
Plate with nickel
80℃
KZMM
6
2
2
6.2{0.6}
2600~2800
PDF
Näytä pakattu näyttö (1 konfiguroitava tuote)
TilausnumeroM_HXCW6-2-2
ShorttextRing type
Viimeisin muutos17.10.2023 03:13:41
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties