Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YIHEDA
yhd_fa
E4-Ball Screws
LAT11_18 - Motor bracket/Highly specified type/Applicable servo motor
YIHEDA
yhd_fa
E4-Ball Screws
LAT11_18 - Motor bracket/Highly specified type/Applicable servo motor
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LAT12-F38-C20
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
code
CODE
type
TYPE
material
MAT
Surface treatment
SUR
Applicable motor flange F
F
C Smallest unit 0.1
C [mm]
DH8
D [mm]
P.C.D
PCD [mm]
M
M [mm]
H
H [mm]
H1
H1 [mm]
W
W [mm]
B
B [mm]
P
P [mm]
T
T [mm]
1
|
LAT11-F38-C20
2
|
LAT12-F38-C20
3
|
LAT16-F38-C20
4
|
LAT18-F38-C20
LAT11
Applicable servo motor/Highly specified type
S45C
black
38
20.0
30
45
3
40.0
15
40
59
49.5
9.5
LAT12
Applicable servo motor/Highly specified type
S45C
Electroless nickel plating
38
20.0
30
45
3
40.0
15
40
59
49.5
9.5
LAT16
Applicable servo motor/Highly specified type
SUS304
-
38
20.0
30
45
3
40.0
15
40
59
49.5
9.5
LAT18
Applicable servo motor/Highly specified type
A6061
Spray fine sand natural color anodizing
38
20.0
30
45
3
40.0
15
40
59
49.5
9.5
Näytä pakattu näyttö (4 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
YIHEDA
- LAT11_18
Shorttext
Motor bracket/Highly specified type/Applicable servo motor
Viimeisin muutos
25.11.2025 10:51:26
Yksikkö
Avainsanat
Automation
Ball
Electronic
Factory
Gallery
Parts
Support
assembly
motor
servo motor
specified
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
LAT12-F38-C20