Filter
3D Search
2D search
Väri
Luettelot
Vertailu
FI
FL
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Luonnos haku
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tänne
tai
Tiedoston valinta
Click & Paste
Tuetut tiedostomuodot:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HPC
Linear components
Drive modules
Motorised linear actuators
LAT2 - 2A Motorised linear actuator
HPC
Linear components
Drive modules
Motorised linear actuators
LAT2 - 2A Motorised linear actuator
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HPC - LAT2-12-10-200
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part number
REF
Ratio
RAP
Pitch
P [mm]
Øscrew
D [mm]
Screw length
L [mm]
Position
POS [mm]
Stroke
C [mm]
Curve radius
R [mm]
Informations
INFO [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LAT2-12-3-200
1/12
3.0
8.8
200
53
141
-
INFO
LAT2-12-3-300
1/12
3.0
8.8
300
103
241
-
INFO
LAT2-12-3-400
1/12
3.0
8.8
400
153
341
-
INFO
LAT2-48-3-200
1/48
3.0
8.8
200
53
141
-
INFO
LAT2-48-3-300
1/48
3.0
8.8
300
103
241
-
INFO
LAT2-48-3-400
1/48
3.0
8.8
400
153
341
-
INFO
LAT2-108-3-200
1/108
3.0
8.8
200
53
141
-
INFO
LAT2-108-3-300
1/108
3.0
8.8
300
103
241
-
INFO
LAT2-108-3-400
1/108
3.0
8.8
400
153
341
-
INFO
LAT2-12-10-200
1/12
10.0
7.9
200
53
141
-
INFO
LAT2-12-10-300
1/12
10.0
7.9
300
103
241
-
INFO
LAT2-12-10-400
1/12
10.0
7.9
400
153
341
-
INFO
LAT2-48-10-200
1/48
10.0
7.9
200
53
141
-
INFO
LAT2-48-10-300
1/48
10.0
7.9
300
103
241
-
INFO
LAT2-48-10-400
1/48
10.0
7.9
400
153
341
-
INFO
LAT2-108-10-200
1/108
10.0
7.9
200
53
141
-
INFO
LAT2-108-10-300
1/108
10.0
7.9
300
103
241
-
INFO
LAT2-108-10-400
1/108
10.0
7.9
400
153
341
-
INFO
Näytä pakattu näyttö (21 määritettävät tuotteet)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
HPC
- LAT2
Tilausnumero
LAT2-12-10-200
Shorttext
2A Motorised linear actuator
Viimeisin muutos
04.06.2025 14:16:08
Yksikkö
Avainsanat
Linear
Motorised
components
drive
linear actuator
linear actuators
modules
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties