...
M-Haste
belt_conveyor_system
MB400 - Light-duty conveyor line
M-Haste
belt_conveyor_system
MB400 - Light-duty conveyor line
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MB400-DL-A-L400-W40-25TM1U1-S2-LA2-VGN1-KM1
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Model
MODEL
Driver type
DT
Direction of transportation
DOT
Body length
L
Body width
W
ML
ML
Motor power
MP
Motor direction
MD
Junction box orientation
JBO
Linear velocity
S [m/min]
Load
LA [kg]
Belt material
PVC
COLOR
CL
thickness
TK
cc
CC
surface state
SS
Control panel
CP
Control panel mounting orientation
CPMO
1
MB400
DL
A
400
40
0
25T
M1
U1
2
2
PVC:PVC
GN
1.0
NIL
NIL
Knob control panel
M1
Näytä pakattu näyttö (1 konfiguroitava tuote)
Osia koskevat tiedot
Samankaltaiset osat
Request for quote (RFQ)
M-Haste
- MB400
Shorttext
Light-duty conveyor line
Viimeisin muutos
28.09.2025 07:40:41
Yksikkö
Avainsanat
conveyor line
Luokitukset
CNS
CNSERPBASE Object Properties