2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B4029L14Z

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nestetyyppi
FLUID_TYPE
magneettinen anturi
MAGNETIC_SENSOR
enimmäiskäyttöpaine
MAXIMUM_OPERATION_PRESSURE
käyttölämpötila
OPERATION_TEMPERATURE
männän halkaisija
PISTON_DIAMETER
männänvarren halkaisija
PISTON_ROD_DIAMETER
männän nopeus
PISTON_SPEED
tekniset tiedot
SPECIFICATIONS
1
B4029L14Z
Suodatettu kuiva tai voideltu paineilma. Jos käytetään voideltua ilmaa, on suositeltavaa käyttää MAG-erityisilmaöljyä.
On käytettävä MAG MCS1-Z -sarjan anturia.
1 - 8 Bar (0,1 - 0,8 MPa)
-20 °C - +80 °C.
16 mm -40 mm
8 mm - 16 mm
Enintään 1 m/s.
Kokoonpanon mitat ovat MAG-standardien mukaiset. " Tilaa säästävä kompakti rakenne" Vakiomagneettimäntä" Vakiomallinen pyörimätön tanko " Moninkertainen kokoonpanoominaisuus
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
TilausnumeroB4029L14Z
Viimeisin muutos27.01.2025 07:20:38
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties