2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

WN6CBA1GN

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nimi
NAME
Laivan paino
SHIP_WEIGHT
Pinnoite
COATING
Luokka
CATEGORY
Alaluokka
SUB_CATEGORY
Tuotteen tyyppi
PRODUCT_TYPE
Viivakooditeksti
BARCODE_TEXT
Kokonaispituus
OVERALL_LENGTH
Varren halkaisija
SHANK_DIAMETER
HTS-numero
HTS_NUMBER
HTS-etuuskohtelu
HTS_PREFERENCE
Alkuperämaa
COUNTRY_OF_ORIGIN
Pakkauksen leveys
PACKAGE_WIDTH
Pakkauksen korkeus
PACKAGE_HEIGHT
Paketin pituus
PACKAGE_LENGTH
1
WN6CBA1GN
PB180750
1 oz
Pinnoittamaton
YHDEN PISTEEN TYÖKALUT
PORAUSPROFIILI
Kiinteä karbidi
PB180750
2.000 OAL
0,187 SHANK
8207403000
B
YHDYSVALLAT
0,4 tuumaa
0,4 tuumaa
2.4 in
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
TilausnumeroWN6CBA1GN
Viimeisin muutos22.12.2025 13:19:40
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties