1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AMDL - S36.010.025 - MDL®

Expand Table
EN
1/5
Reference
REF
Hole Ø
D
Rod d Ø
D1
Free length
LO [mm]
RATE required to deflect 1 mm
C
Load - Total deflection recommended for long life (25% of Lo)
L25 [daN]
Deflect. - Total deflection recommended for long life (25% of Lo)
DE25 [mm]
Load - Total travel to solid
LT [daN]
Deflect. - Total travel to solid
DT [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
S36.010.025
10.0
5.0
25
3.270
13.70
4.20
29.50
8.70
S36.010.032
10.0
5.0
32
2.500
13.80
5.50
27.00
10.50
S36.010.038
10.0
5.0
38
2.120
13.80
6.50
27.00
13.20
S36.010.044
10.0
5.0
44
1.770
13.30
7.50
26.50
15.00
S36.010.051
10.0
5.0
51
1.530
13.30
8.70
26.50
17.00
S36.010.064
10.0
5.0
64
1.220
13.40
11.00
26.50
21.50
S36.010.076
10.0
5.0
76
1.010
13.10
13.00
26.50
26.50
S36.010.305
10.0
5.0
305
0.250
13.00
52.00
26.00
106.00
S36.012.025
12.5
6.3
25
5.870
24.70
4.20
53.00
9.00
S36.012.032
12.5
6.3
32
4.430
24.40
5.50
48.00
10.80
S36.012.038
12.5
6.3
38
3.630
23.60
6.50
47.00
13.00
S36.012.044
12.5
6.3
44
3.060
23.00
7.50
47.00
15.50
Näytä pakattu näyttö (96 tuotteet)
TilausnumeroS36.010.025
ShorttextExtra-heavy load springs
Viimeisin muutos30.10.2024 12:22:08
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties