4BFL4Z2Z7

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
kokoonpanokoodi
ASSEMBLY_CODE
kustannukset
COST
leikkaus, jossa on tyhjiöitä kuormattuna
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
oletuskorkeus
DEFAULT_ELEVATION
syvyys
DEPTH
kuvaus
DESCRIPTION
suunnitteluvaihtoehto
DESIGN_OPTION
ds9360
DS9360
ds9370
DS9370
ds9370-bel
DS9370_BEL
ds9370-c
DS9370_C
1
2
3
4
IPQ999FEC
E1010
0
0
0
44.000
Tarjoaa PIR- ja mikroaaltouunin, 360° x 18 m (60 ft) halkaisijan kattavuuden ja 2,4 m - 5,5 m (8 ft - 18 ft) asennuskorkeuden.
-1
1
0
0
0
4BFL4Z2Z7
E1010
0
0
0
44.000
Tarjoaa PIR- ja mikroaaltouunin, 360° x 21 m (70 ft) halkaisijan kattavuuden ja 2,4 m - 7,6 m (8 ft - 25 ft) asennuskorkeuden. 10,588 GHz. Musta.
-1
0
0
0
0
61BUQV3B7
E1010
0
0
0
44.000
Tarjoaa PIR- ja mikroaaltouunin, 360° x 21 m (70 ft) halkaisijan kattavuuden ja 2,4 m - 7,6 m (8 ft - 25 ft) asennuskorkeuden. 10,525 GHz. Valkoinen.
-1
0
1
0
0
KOR0J8SII
E1010
0
0
0
44.000
Tarjoaa PIR- ja mikroaaltouunin, 360° x 21 m (70 ft) halkaisijan kattavuuden ja 2,4 m - 7,6 m (8 ft - 25 ft) asennuskorkeuden. 10,588 GHz. Valkoinen. Käytettäväksi Kiinassa.
-1
0
0
0
0
Näytä pakattu näyttö (4 tuotteet)
Tilausnumero4BFL4Z2Z7
Viimeisin muutos19.08.2024 14:01:43
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties