KGZMDH8D5

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
100v hanat
VAR100V_TAPS
70v hanat
VAR70V_TAPS
a&e eritelmä
A_E_SPECIFICATION
atsimuutti
AZIMUTH
luokka
CATEGORY
kustannukset
COST
kattavuus vaakasuora
COVERAGE_HORIZONTAL
kattavuus pystysuora
COVERAGE_VERTICAL
oletuskorkeus
DEFAULT_ELEVATION
1
2
3
4
UMLLPUV1O
60W, 30W, 15W
60W, 30W, 15W, 7.5W
Kaiuttimen on oltava pinta-asennettava, kaksisuuntainen bassorefleksityyppinen. Kaiuttimessa on oltava 20 cm:n (8 tuuman) kartiokaiutin matalilla taajuuksilla ja 2,5 cm:n (1 tuuman) pehmytkupukaiutin korkeilla taajuuksilla. Kaiutin on varustettava sisäisillä muuntajilla, jotka mahdollistavat sekä korkean että matalan impedanssin ohjauksen. Nimellisteho on asetettava kytkemällä muuntajan hana ohjauslevyssä seuraavasti: 60W/30W/15W 100V:n linjassa; 60W/30W/15W/7,5W 70V:n linjassa; ja 180W 8 ohmiin. Kaiuttimen on täytettävä seuraavat suorituskykyvaatimukset: Mitatun herkkyyden on oltava 91 dB SPL (1W:lla, 1 m:n etäisyydellä, puolivälissä tilaa); enimmäisäänenvoimakkuuden on oltava 117 dB SPL (1 m:n etäisyydellä tilaa); taajuusalueen on oltava 51 Hz-20 kHz (10 dB alle nimellisherkkyyden, puolivälissä tilaa); taajuudenjakajaverkon siirtotaajuuden on oltava 2,8 kHz:n taajuudella; nimellisen peittokulman on oltava 100° vaakasuorassa ja 100° pystysuorassa (keskimäärin 500 Hz-4 kHz). 4-napainen eurolohkon liitin on varustettava tuloa ja läpivirtausta varten. Kaiuttimessa on oltava ylikuormitussuojapiiri verkon ja muuntimien suojaamiseksi. Kaiuttimen on täytettävä pölyn- ja vedenkestävyysluokka IP35. Kotelon on oltava suorakulmion muotoinen, ja sen on oltava ABS-muovia ja levyelementti PC/ASA-muovia. Säleikkö on valmistettava 1 mm:n paksuisesta jauhemaalatusta rei'itetystä alumiinista, ja sen aukkosuhde on 51 %. Säleikön värivaihtoehto on seuraava: mustaksi maalattu (VXS8) tai valkoiseksi maalattu (VXS8W). Kaiuttimen on oltava 278 mm (10,9") leveä, 430 mm (16,9") korkea ja 239 mm (9,4") syvä. Paino saa olla enintään 8,2 kg (18,1 lbs). Kaiuttimessa on oltava seuraavat lisävarusteet: Kannattimen ja kannattimen jalustan on mahdollistettava kaiuttimen kiinnittäminen sekä seinään että kattoon. Kaiuttimen on oltava Yamaha VXS8 tai VXS8W.
0
Viestintälaitteet
0
100
100
1219.2
KGZMDH8D5
60W, 30W, 15W
60W, 30W, 15W, 7.5W
Kaiuttimen on oltava pinta-asennettava, kaksisuuntainen bassorefleksityyppinen. Kaiuttimessa on oltava 20 cm:n (8 tuuman) kartiokaiutin matalilla taajuuksilla ja 2,5 cm:n (1 tuuman) pehmytkupukaiutin korkeilla taajuuksilla. Kaiutin on varustettava sisäisillä muuntajilla, jotka mahdollistavat sekä korkean että matalan impedanssin ohjauksen. Nimellisteho on asetettava kytkemällä muuntajan hana ohjauslevyssä seuraavasti: 60W/30W/15W 100V:n linjassa; 60W/30W/15W/7,5W 70V:n linjassa; ja 180W 8 ohmiin. Kaiuttimen on täytettävä seuraavat suorituskykyvaatimukset: Mitatun herkkyyden on oltava 91 dB SPL (1W:lla, 1 m:n etäisyydellä, puolivälissä tilaa); enimmäisäänenvoimakkuuden on oltava 117 dB SPL (1 m:n etäisyydellä tilaa); taajuusalueen on oltava 51 Hz-20 kHz (10 dB alle nimellisherkkyyden, puolivälissä tilaa); taajuudenjakajaverkon siirtotaajuuden on oltava 2,8 kHz:n taajuudella; nimellisen peittokulman on oltava 100° vaakasuorassa ja 100° pystysuorassa (keskimäärin 500 Hz-4 kHz). 4-napainen eurolohkon liitin on varustettava tuloa ja läpivirtausta varten. Kaiuttimessa on oltava ylikuormitussuojapiiri verkon ja muuntimien suojaamiseksi. Kaiuttimen on täytettävä pölyn- ja vedenkestävyysluokka IP35. Kotelon on oltava suorakulmion muotoinen, ja sen on oltava ABS-muovia ja levyelementti PC/ASA-muovia. Säleikkö on valmistettava 1 mm:n paksuisesta jauhemaalatusta rei'itetystä alumiinista, ja sen aukkosuhde on 51 %. Säleikön värivaihtoehto on seuraava: mustaksi maalattu (VXS8) tai valkoiseksi maalattu (VXS8W). Kaiuttimen on oltava 278 mm (10,9") leveä, 430 mm (16,9") korkea ja 239 mm (9,4") syvä. Paino saa olla enintään 8,2 kg (18,1 lbs). Kaiuttimessa on oltava seuraavat lisävarusteet: Kannattimen ja kannattimen jalustan on mahdollistettava kaiuttimen kiinnittäminen sekä seinään että kattoon. Kaiuttimen on oltava Yamaha VXS8 tai VXS8W.
0
Viestintälaitteet
0
100
100
1219.2
IVN09DQHA
60W, 30W, 15W
60W, 30W, 15W, 7.5W
Kaiuttimen on oltava pinta-asennettava, kaksisuuntainen bassorefleksityyppinen. Kaiuttimessa on oltava 20 cm:n (8 tuuman) kartiokaiutin matalilla taajuuksilla ja 2,5 cm:n (1 tuuman) pehmytkupukaiutin korkeilla taajuuksilla. Kaiutin on varustettava sisäisillä muuntajilla, jotka mahdollistavat sekä korkean että matalan impedanssin ohjauksen. Nimellisteho on asetettava kytkemällä muuntajan hana ohjauslevyssä seuraavasti: 60W/30W/15W 100V:n linjassa; 60W/30W/15W/7,5W 70V:n linjassa; ja 180W 8 ohmiin. Kaiuttimen on täytettävä seuraavat suorituskykyvaatimukset: Mitatun herkkyyden on oltava 91 dB SPL (1W:lla, 1 m:n etäisyydellä, puolivälissä tilaa); enimmäisäänenvoimakkuuden on oltava 117 dB SPL (1 m:n etäisyydellä tilaa); taajuusalueen on oltava 51 Hz-20 kHz (10 dB alle nimellisherkkyyden, puolivälissä tilaa); taajuudenjakajaverkon siirtotaajuuden on oltava 2,8 kHz:n taajuudella; nimellisen peittokulman on oltava 100° vaakasuorassa ja 100° pystysuorassa (keskimäärin 500 Hz-4 kHz). 4-napainen eurolohkon liitin on varustettava tuloa ja läpivirtausta varten. Kaiuttimessa on oltava ylikuormitussuojapiiri verkon ja muuntimien suojaamiseksi. Kaiuttimen on täytettävä pölyn- ja vedenkestävyysluokka IP35. Kotelon on oltava suorakulmion muotoinen, ja sen on oltava ABS-muovia ja levyelementti PC/ASA-muovia. Säleikkö on valmistettava 1 mm:n paksuisesta jauhemaalatusta rei'itetystä alumiinista, ja sen aukkosuhde on 51 %. Säleikön värivaihtoehto on seuraava: mustaksi maalattu (VXS8) tai valkoiseksi maalattu (VXS8W). Kaiuttimen on oltava 278 mm (10,9") leveä, 430 mm (16,9") korkea ja 239 mm (9,4") syvä. Paino saa olla enintään 8,2 kg (18,1 lbs). Kaiuttimessa on oltava seuraavat lisävarusteet: Kannattimen ja kannattimen jalustan on mahdollistettava kaiuttimen kiinnittäminen sekä seinään että kattoon. Kaiuttimen on oltava Yamaha VXS8 tai VXS8W.
0
Viestintälaitteet
0
100
100
1219.2
F1IM67PJE
60W, 30W, 15W
60W, 30W, 15W, 7.5W
Kaiuttimen on oltava pinta-asennettava, kaksisuuntainen bassorefleksityyppinen. Kaiuttimessa on oltava 20 cm:n (8 tuuman) kartiokaiutin matalilla taajuuksilla ja 2,5 cm:n (1 tuuman) pehmytkupukaiutin korkeilla taajuuksilla. Kaiutin on varustettava sisäisillä muuntajilla, jotka mahdollistavat sekä korkean että matalan impedanssin ohjauksen. Nimellisteho on asetettava kytkemällä muuntajan hana ohjauslevyssä seuraavasti: 60W/30W/15W 100V:n linjassa; 60W/30W/15W/7,5W 70V:n linjassa; ja 180W 8 ohmiin. Kaiuttimen on täytettävä seuraavat suorituskykyvaatimukset: Mitatun herkkyyden on oltava 91 dB SPL (1W:lla, 1 m:n etäisyydellä, puolivälissä tilaa); enimmäisäänenvoimakkuuden on oltava 117 dB SPL (1 m:n etäisyydellä tilaa); taajuusalueen on oltava 51 Hz-20 kHz (10 dB alle nimellisherkkyyden, puolivälissä tilaa); taajuudenjakajaverkon siirtotaajuuden on oltava 2,8 kHz:n taajuudella; nimellisen peittokulman on oltava 100° vaakasuorassa ja 100° pystysuorassa (keskimäärin 500 Hz-4 kHz). 4-napainen eurolohkon liitin on varustettava tuloa ja läpivirtausta varten. Kaiuttimessa on oltava ylikuormitussuojapiiri verkon ja muuntimien suojaamiseksi. Kaiuttimen on täytettävä pölyn- ja vedenkestävyysluokka IP35. Kotelon on oltava suorakulmion muotoinen, ja sen on oltava ABS-muovia ja levyelementti PC/ASA-muovia. Säleikkö on valmistettava 1 mm:n paksuisesta jauhemaalatusta rei'itetystä alumiinista, ja sen aukkosuhde on 51 %. Säleikön värivaihtoehto on seuraava: mustaksi maalattu (VXS8) tai valkoiseksi maalattu (VXS8W). Kaiuttimen on oltava 278 mm (10,9") leveä, 430 mm (16,9") korkea ja 239 mm (9,4") syvä. Paino saa olla enintään 8,2 kg (18,1 lbs). Kaiuttimessa on oltava seuraavat lisävarusteet: Kannattimen ja kannattimen jalustan on mahdollistettava kaiuttimen kiinnittäminen sekä seinään että kattoon. Kaiuttimen on oltava Yamaha VXS8 tai VXS8W.
0
Viestintälaitteet
0
100
100
1219.2
Näytä pakattu näyttö (4 tuotteet)
TilausnumeroKGZMDH8D5
Viimeisin muutos20.11.2025 13:25:11
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties