Mitat 39,86 x 9,06 x 9,84 tuumaa (1012,5 x 230 x 249,8 mm) Paino 41,9 lb (19 kg) Ulkoväri Musta Kotelomateriaali Alumiininen painevalu Lisävarusteiden pidikeGel Kehyksen koko 38,75 x 3,81 tuumaa (984,25 x 97 mm)
Ohjausprotokolla Art-Net, DMX, RDM, sACN DMX Kanavat 1 Solu 3, 4, 5, 8, 8, 9, 10, 13, 16 2 Solu 6, 8, 10, 15, 15, 17, 19, 20, 30 3 Solu 9, 12, 15, 21, 22, 24, 27, 30, 43 12 Solu 36, 48, 60, 75, 85, 87, 99, 120, 160 Art-Net™-kanavat 1 Solu 3, 4, 5, 8, 8, 9, 10, 13, 16 2 Solu 6, 8, 10, 15, 15, 17, 19, 20, 303 Solu 9, 12, 15, 21, 22, 24, 27, 30, 43 12 Solu 36, 48, 60, 75, 85, 87, 99, 120, 160 ToimintatilatHenkilöllisyydet 37 persoonallisuudet 37 persoonallisuudet
Tulojännite 100-240 VAC, 5060 Hz (automaattinen vaihteluväli) Tehon kytkentä 4 yksikköä 120 V:n jännitteellä; 8 yksikköä 208 V:n jännitteellä; 8 yksikköä 230 V:n jännitteellä Teho ja virta 336 W, 3,046 A 120 V:n jännitteellä, 60 Hz Teho ja virta 336 W, 1,610 A 208 V:n jännitteellä, 60 Hz Teho ja virta 339 W, 1,602 A 230 V:n jännitteellä, 50 Hz Teho ja virta 339 W, 1,602 A 230 V:n jännitteellä, 50 Hz.
Valonlähde 144 LEDiä (24 punaista, 24 vihreää, 24 sinistä, 24 keltaista, 48 valkoista) 3 W, (612 mA) 50,000 tunnin käyttöikä Värilämpötila (alue) 1800 - 8000 K Asennettu optiikka 18° sädekulma (vaakasuora) 20° sädekulma (pystysuora) 16° sädekulma (vaakasuora w-suodatin) 37° sädekulma (pystysuora w-suodatin) 15° kenttäkulma (vaakasuora) 34° kenttäkulma (pystysuora) 29° kenttäkulma (vaakasuora w-suodatin) 63° kenttäkulma (pystysuora w-suodatin) 30° Lumen 6. Valaistus 6,968 Valaistusvoimakkuus (yhteensä) 3 870 luksia @ 5 m Valaistusvoimakkuus (w-suodatin) 1 230 luksia @ 5 m Valittavissa PWM 600 Hz, 1 200 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz, 6 000 Hz, 25 000 Hz.