Kiinnitysnupit ovat osia, joiden avulla osat voidaan kiinnittää nopeasti ja helposti käsivoimin ilman lisätyökaluja. Niissä on yleensä sisäkierre, joka mahdollistaa helpon kiristämisen ja löysäämisen. Näitä komponentteja käytetään työstökoneissa asemointiin, työpöydissä työkappaleiden kiinnittämiseen sekä laboratoriolaitteissa ja automaattisissa järjestelmissä, joissa tarvitaan osien nopeaa säätöä ja kiinnittämistä. Standardit, kuten ISO 15642, DIN 6336 ja ANSI/B18.3, määrittelevät mitat ja tekniset vaatimukset ja varmistavat niiden toimivuuden ja yhteensopivuuden. Tunnetut valmistajat , kuten JW Winco, Ganter ja Norelem sekä muut johtavat valmistajat, tarjoavat 3Dfinditissä 3D CAD-mallejaan, mukaan lukien kiinnitysnupit.

Create a simple sketch to find similar parts