Luettelot: 102
5775
Ei löydy? Pyydä luetteloa
Avainsanat: 192
460
Rikastukset
1720
Toiminnot
10
Toimittajamaat / -alueet
651
Yksiköt
5672
Tiedostotyypit
5656
Kategoriat
1578
Luokitukset
1578
Standardit
1343
Todistukset
862
Filter
Saddles
Saddles are components that are usually made of metal and are attached to the underside of a structure. Their main task is to absorb and transmit forces. Saddles can be made of different metals such as steel, stainless steel or aluminum.