Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Mots clés: 17
98
Unités
98
Types de fichier
98
Carter-Hoffmann
toujours vertical (ALWAYS_VERTICAL)
98
puissance apparente (APPARENT_POWER)
98
conn conduit (CONN_CONDUIT)
98
coût (COST)
98
coupe avec des vides en cas de chargement (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
98
cycle (CYCLE)
98
élévation par défaut (DEFAULT_ELEVATION)
98
profondeur (DEPTH)
98
description (DESCRIPTION)
98
option de conception (DESIGN_OPTION)
98
hauteur de la connexion de la connexion électrique (ELEC_CONN_CONNECTION_HEIGHT)
98
elec conn ri hauteur (ELEC_CONN_RI_HEIGHT)
98
fl amps (FL_AMPS)
98
identificateur d'équipement de restauration (FOODSERVICE_EQUIPMENT_IDENTIFIER)
98
hauteur (HEIGHT)
98
hôte (HOST)
98
identifier la quantité en tant que lot (IDENTIFY_QUANTITY_AS_LOT)
98
maintenir l'orientation des annotations (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
98
fabricant (MANUFACTURER)
98
unité de masse (MASSUNIT)
98
protection maximale contre les surintensités (MAX_OVERCURRENT_PROTECTION)
98
ampacité min ckt (MIN_CKT_AMPACITY)
98
modèle (MODEL)
98
nombre de pôles (NUMBER_OF_POLES)
98
version (VERSION)
98
nom (NAME)
98
sourceurl (SOURCEURL)
98
Filtre catalogue
Carter-Hoffmann Catalogue CAO

Carter-Hoffmann Catalogue CAO

Maintien des aliments chaudsHere you will find the CAD models of Carter-Hoffmann from the areas of Armoires de conservation sans porte, Armoires modulaires de la série M, Armoires roulantes, Chauffe-copeaux, Crisp 'N Hold de comptoir, Crisp 'N Hold vertical de comptoir, Drop-In Crisp 'N Hold, LOGIX1 Armoires chauffantes en aluminium non isolées, LOGIX2 Armoires de conservation chauffées et humidifiées en aluminium non isolées, LOGIX3 Armoires chauffantes en aluminium isolé, LOGIX4 Armoires de conservation chauffées et humidifiées en aluminium isolé, LOGIX5 Armoires chauffantes en aluminium isolé, LOGIX6 Armoires de conservation chauffées et humidifiées en aluminium isolé, LOGIX7 Armoires chauffantes isolées en acier inoxydable, LOGIX8 Armoires chauffantes isolées en acier inoxydable, LOGIX9 Armoires de conservation chauffées et humidifiées en acier inoxydable isolées, Marchands de tartes, Série MC : armoires modulaires chauffées, Série MZ - Armoires modulaires chauffées, Support de sol vertical Crisp 'N Hold, VaporPro Cabinets de rétention chauffés et humidifiés en acier inoxydable isolés
FR
Filtre pour catalogues
All delivery countries/regions
All markets