Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Mots clés: 32
80
Unités
80
Laveo
fonctions supplémentaires (ADDITIONAL_FUNCTIONS)
68
code (CODE)
80
ean (EAN)
80
finir (FINISH)
80
taille du jet de la douchette (HAND_SHOWER_JET_SIZE)
69
système anti-torsion du tuyau (HOSE_ANTI_TWIST_SYSTEM)
60
longueur du tuyau (LENGTH_OF_HOSE)
63
méthode d'installation (METHOD_OF_INSTALLATION)
71
nombre de jets de douche (NUMBER_OF_HAND_SHOWER_STREAMS)
69
types de cours d'eau (STREAM_TYPES)
68
type (TYPE)
67
années de garantie (YEARS_OF_WARRANTY)
78
nom (NAME)
80
sourceurl (SOURCEURL)
80
type de cartouche (TYPE_OF_CARTRIDGE)
18
type de poignée (TYPE_OF_HANDLE)
18
type de bec (TYPE_OF_SPOUT)
8
Filtre catalogue
Laveo Catalogue CAO

Laveo Catalogue CAO

DouchesHere you will find the CAD models of Laveo
FR
Filtre pour catalogues
All delivery countries/regions
All markets