Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Mots clés: 4
8
Unités
8
Types de fichier
8
Lumenpulse
ampères (AMPS)
4
angle (ANGLE)
3
anglecalc (ANGLECALC)
3
charge apparente (APPARENT_LOAD)
8
code d'assemblage (ASSEMBLY_CODE)
8
calculer le coefficient d'utilisation (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
8
coefficient d'utilisation (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
8
description du connecteur (CONNECTOR_DESCRIPTION)
4
note de contrôle (CONTROL_NOTE)
4
note de construction (CONTRUCTION_NOTE)
4
coût (COST)
8
coupe avec des vides en cas de chargement (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
8
élévation par défaut (DEFAULT_ELEVATION)
8
description (DESCRIPTION)
8
option de conception (DESIGN_OPTION)
8
Support supplémentaire enlevée (EXTRA_BRACKET_OFF)
4
hôte (HOST)
8
watts d'entrée (INPUT_WATTS)
4
lampe (LAMP)
4
longueur (LENGTH)
8
source lumineuse (LIGHT_SOURCE)
8
maintenir l'orientation des annotations (MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION)
8
fabricant (MANUFACTURER)
8
unité de masse (MASSUNIT)
8
modèle (MODEL)
8
contrôle de l'espacement des supports de montage (MOUNT_BRACKET_SPACING_CONTROL)
4
espacement des supports de montage (MOUNTING_BRACKET_SPACING)
4
nombre de pôles (NUMBER_OF_POLES)
4
numéro d'omniclasse (OMNICLASS_NUMBER)
8
titre omniclasse (OMNICLASS_TITLE)
8
note sur l'optique (OPTICS_NOTE)
4
type de pièce (PART_TYPE)
8
nom du produit (PRODUCT_NAME)
4
url (URL)
8
version (VERSION)
8
commentaires sur la puissance (WATTAGE_COMMENTS)
4
sourceurl (SOURCEURL)
8
nom (NAME)
8
Filtre catalogue
Lumenpulse Catalogue CAO

Lumenpulse Catalogue CAO

Lumenfacade Nano Horizontal Color Changing (changement de couleur horizontal)Here you will find the CAD models of Lumenpulse
FR
Filtre pour catalogues
All delivery countries/regions
All markets
Les filiales :
Canada
Longueuil, QC J4G 2H9
Lumenpulse
1220 Marie-Victorin Blvd.
CALongueuil, QC
+1 877 937 3003
+1 514 937 6289